CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-L1 - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1663954

RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 100 Mbit/s

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatok minimalizálása
Automatizált feldolgozás a reflow forrasztási képességnek köszönhetően
A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat
Felfegyverkezve az igényes alkalmazásokhoz az ipari formatervezésnek köszönhetően