SACC-DSIV-MS-8CON-L180 SCO THR - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1551765

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek