Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
Érintkezőtartó, 12-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, SMD reflow, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll