CSA
Engedély azonosítója: 13631EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Engedély azonosítója: TAE00000Z9CSA
Engedély azonosítója: 13631cUL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505UKCA-EX
Engedély azonosítója: CML 22UKEX1227UIECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV14.0013U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak tömör vezetők | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
| többeres, érvéghüvellyel | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0156U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak tömör vezetők | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
| többeres, érvéghüvellyel | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |