PTPOWER 35-3L/N-F
-
Nagyáramú kapocs
3212073
Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék
Termékrészletek
Terméktípus | Nagyáramú kapocs |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 16 mm |
Csatlakozások száma | 8 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 8 |
Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 2 |
Csatlakozási mód | PowerTurn csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 25 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 12 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 12 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Névleges áram | 125 A |
Maximális terhelőáram | 125 A (35 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 1000 V |
Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 12 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 110 °C |
Ex minősítésű tartozékok | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Átkötőhidak felsorolása | Dugaszolható áthidaló / FBS 2-16 / 3005963 |
Átkötőhídadatok | 89 A (25 mm²) |
Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (120 A/35 mm²) |
híddal történő hidalás esetén | 690 V |
Névleges szigetelési feszültség | 660 V |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex Általános | |
Méretezési feszültség | 690 V |
Méretezési áram | 109 A |
Maximális terhelőáram | 109 A |
Érintkező átmeneti ellenállás | 0,16 mΩ |
Ex csatlakozási adatok Általános | |
Az érvéghüvely hossza | 25 mm |
Csupaszolási hossz | 25 mm |
Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 2 |
Csatlakozóképesség: merev | 2,5 mm² ... 35 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 12 ... 2 |
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 6 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 35 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 64 mm |
Magasság | 68,3 mm |
Furattávolság | 108 mm |
Furatlyuk átmérője | 5,5 mm |
Raszterméret | 16 mm |
Szín | többszínű |
szürke (RAL 7042) | |
kék (RAL 5015) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Műszaki adatok | |
Furattávolság | 108 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szerelési mód | közvetlen felcsavarozás |
Cikkszám | 3212073 |
Csomagolási egység | 2 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2211 |
Termékkulcs | BE2211 |
GTIN | 4046356869799 |
Tömeg/db (csomagolással) | 371,95 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 358,2 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - Szűkítőhíd 3032170
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030900
-
RB ST 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030899
-
SZF 3-1,0X5,5 - Csavarhúzók 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Csavarhúzók 1212508
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Krimpelőfogó 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Krimpelőfogó 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Krimpelőfogó 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Krimpelőfogó 1212043
-
CRIMPFOX 10 - Krimpelőfogó 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Krimpelőfogó 1212041
-
CRIMPFOX-M - Krimpelőfogó 1212072
-
CEC PTPOWER 35/50 - Fedél 1056086
-
PAI-ST 35/1000MM - Vizsgálóadapter 3029994
-
PTPOWER-IL - Szerelési anyagok 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
TMT (EX9,5)R - Jelölő kapcsokhoz 0828295
-
US-TM 100 - Jelölő kapcsokhoz 0829255
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
-
ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
-
UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
-
UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
-
A 10 -25 - Érvéghüvely 1090628
-
A 16 -25 - Érvéghüvely 1090632
-
A 25 -25 - Érvéghüvely 1090634
-
AI 35 -25 RD - Érvéghüvely 3200713
Az Ön előnyei
A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51