PML-GHS100 (13X13)R
-
Veszélyes anyag tábla
1014289
Veszélyes anyag tábla, Tekercs, piros/fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 13 mm, szövegmező szélessége: 13 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Berendezésjelölők |
Felhasználási terület | Veszélyes anyagokra figyelmeztető címkék |
Veszélyes anyagok jelölése a CLP/GHS-rendelet szerint | |
Kialakítás | rombusz |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 500 |
Az egyes lapok száma soronként | 3 |
Szélesség | 18,37 mm |
Magasság | 18,37 mm |
Mélység | 0,08 mm |
Szín | többszínű |
vörös (RAL 3001) | |
fehér (RAL 9010) | |
Anyag alapelem | Poliészter |
Összetevők | szilikonmentes |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Szerelési mód | ragasztható |
Cikkszám | 1014289 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2611 |
Termékkulcs | BG2611 |
GTIN | 4046356787048 |
Tömeg/db (csomagolással) | 88,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 88,1 g |
Vámtarifaszám | 39199080 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotranszfer nyomtató 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotranszfer nyomtató 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotranszfer nyomtató 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotranszfer nyomtató 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotranszfer nyomtató 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotranszfer nyomtató 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotranszfer nyomtató 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Festékszalag 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Festékszalag 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014268
Az Ön előnyei
A veszélyes anyagokra figyelmeztető, színesen előnyomtatott, szimbólum nélküli PML-GHS... táblák lehetővé teszik a figyelmeztető feliratok egyéni létrehozását. A PROJECT complete szoftverben számos szimbólum áll rendelkezésre
A jelölők megfelelnek az GHS nemzetközi szabványnak.
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51