PML-T109 (26X280)R CUS
-
Csővezeték-jelölő
1014265
Csővezeték-jelölő, megrendelhető: soronként, barna/fekete, vevői igény szerinti feliratozás: nem gyúlékony folyadékok, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, szövegmező magassága: 280 mm, szövegmező szélessége: 26 mm
Termékrészletek
| Felhasználási terület | Csővezeték címkék |
| Csővezeték-jelölés a DIN 2403 szerint | |
| Kialakítás | téglalap |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma soronként | 3 |
| Feliratozás | nem gyúlékony folyadékok |
| Szélesség | 280,00 mm |
| Magasság | 26,00 mm |
| Mélység | 0,08 mm |
| Hossz | 26 mm |
| Fóliavastagság | 50 µm |
| Ragasztóanyag erősség | 24 µm |
| Ragasztó | Akrilát |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| barna (RAL 8028) | |
| fekete (RAL 9005) | |
| Anyag | Poliészter |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | > 7 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 20 °C ... 25 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 40 % ... 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | ragasztható |
| Cikkszám | 1014265 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BG8151 |
| Termékkulcs | BG8151 |
| GTIN | 4046356784719 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5,265 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,265 g |
| Vámtarifaszám | 49119900 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Veszélyes anyag tábla 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Veszélyes anyag tábla 1014290
Az Ön előnyei
Felragasztható csővezeték-jelölő, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Csővezetékek DIN 2403 szerinti jelölése
A veszélyes anyagokra figyelmeztető PML-GHS címkékkel együtt lehetséges a Veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelő jelölés
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Finoman perforált nyílhegyek teszik lehetővé a nem szükséges csúcsok egyszerű leválasztását
Nagyfokú hőmérsékletállóság
9. csoport (nem éghető folyadékok)
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51