US-PML-GHS100 (13X13)
-
Veszélyes anyag tábla
1014287
Veszélyes anyag tábla, Kártya, piros/fehér, előnyomtatva, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: rombusz, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 50, szövegmező magassága: 13 mm, szövegmező szélessége: 13 mm
Termékrészletek
Terméktípus | figyelmeztető tábla, felirat nélkül |
Felhasználási terület | Veszélyes anyagok jelölése a CLP/GHS-rendelet szerint |
Kialakítás | rombusz |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 50 |
Feliratozás | rombusz |
Jelölési technológia | Termotranszfer |
Szélesség | 13 mm |
Magasság | 13 mm |
Mélység | 0,09 mm |
Hossz | 13 mm |
Átmérő | 0,00 mm |
Min. anyagvastagság | 0,09 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 13 mm |
Szövegmező magassága | 13 mm |
Szín | többszínű |
vörös (RAL 3001) | |
fehér (RAL 9010) | |
Anyag | Poliészter |
Összetevők | szilikonmentes |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | ragasztható |
Cikkszám | 1014287 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2619 |
Termékkulcs | BG2619 |
Katalógus oldalszáma | 371. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356786614 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6,43 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6,43 g |
Vámtarifaszám | 39199080 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Tár 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Tár 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
PML-T101 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014268
Az Ön előnyei
Veszélyes anyagokra figyelmeztető, felragasztható címkék, színes előnyomtatással, szimbólum nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A jelölők megfelelnek az GHS nemzetközi szabványnak.
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Nagyfokú hőmérsékletállóság
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51