PML-T101 (52X560)R
-
Csővezeték-jelölő
1014230
Csővezeték-jelölő, Tekercs, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 250
Termékrészletek
| Általános adatok | Ez a cikk csak a THERMOMARK ROLL X1 tartóval vagy külső görgőtartóval használható! |
| Felhasználási terület | Csővezeték címkék |
| Csővezeték-jelölés a DIN 2403 szerint | |
| Kialakítás | téglalap |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 250 |
| Szélesség | 560 mm |
| Magasság | 52 mm |
| Hossz | 52 mm |
| RoHS konform | igen |
| Fóliavastagság | 50 µm |
| Ragasztó | Akrilát |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Anyag | Poliészter |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Klímafokozat | AHT 1,0 S |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
| Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
| Tárolhatóság | 2 Év |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | ragasztható |
| Cikkszám | 1014230 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG2611 |
| Termékkulcs | BG2611 |
| GTIN | 4046356784269 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 686 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 686 g |
| Vámtarifaszám | 39199080 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotranszfer nyomtató 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085260
-
THERMOMARK ROLL - Termotranszfer nyomtató 5146477
-
THERMOMARK E.300 - Termotranszfer nyomtató 1285306
-
THERMOMARK E.600 - Termotranszfer nyomtató 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - Termotranszfer nyomtató 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - Termotranszfer nyomtató 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Tekercstartó 5146448
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Festékszalag 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Veszélyes anyag tábla 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Veszélyes anyag tábla 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Veszélyes anyag tábla 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Veszélyes anyag tábla 1014290
Az Ön előnyei
Külső tekercstartó, a THERMOMARK ROLL nyomtatóhoz, max. 500 mm-es külső tekercsátmérőhöz
Felragasztható csővezeték-jelölő, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Csővezetékek DIN 2403 szerinti jelölése
A veszélyes anyagokra figyelmeztető PML-GHS címkékkel együtt lehetséges a Veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelő jelölés
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Finoman perforált nyílhegyek teszik lehetővé a nem szükséges csúcsok egyszerű leválasztását
Nagyfokú hőmérsékletállóság
1. csoport (víz)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51