PML-GHS107 (13X13) - Veszélyes anyag tábla
1014281

Veszélyes anyag tábla, Ív, piros/fehér, feliratozva: Ingerlő hatású, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 35

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagyfokú ragasztási szilárdság
Nagyfokú hőmérsékletállóság
Veszélyes anyagokra figyelmeztető, felragasztható címkék, előnyomtatott szimbólummal
A jelölők megfelelnek az GHS nemzetközi szabványnak.
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak