PML-T104 (52X560)R - Csővezeték-jelölő
1014236

Csővezeték-jelölő, Tekercs, sárga/piros, előnyomtatva, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 250

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felragasztható csővezeték-jelölő, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Csővezetékek DIN 2403 szerinti jelölése
A veszélyes anyagokra figyelmeztető PML-GHS címkékkel együtt lehetséges a Veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelő jelölés
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Finoman perforált nyílhegyek teszik lehetővé a nem szükséges csúcsok egyszerű leválasztását
Nagyfokú hőmérsékletállóság
4. csoport (éghető gázok)
Külső tekercstartó, a THERMOMARK ROLL nyomtatóhoz, max. 500 mm-es külső tekercsátmérőhöz