PML-GHS100 (25X25)R - Veszélyes anyag tábla
1014290

Veszélyes anyag tábla, Tekercs, piros/fehér, előnyomtatva, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 25 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A veszélyes anyagokra figyelmeztető, színesen előnyomtatott, szimbólum nélküli PML-GHS... táblák lehetővé teszik a figyelmeztető feliratok egyéni létrehozását. A PROJECT complete szoftverben számos szimbólum áll rendelkezésre
A jelölők megfelelnek az GHS nemzetközi szabványnak.
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak