PML-T102 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő
1014251

Csővezeték-jelölő, megrendelhető: soronként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás: Gőz, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, szövegmező magassága: 280 mm, szövegmező szélessége: 26 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felragasztható csővezeték-jelölő, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Csővezetékek DIN 2403 szerinti jelölése
A veszélyes anyagokra figyelmeztető PML-GHS címkékkel együtt lehetséges a Veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelő jelölés
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Finoman perforált nyílhegyek teszik lehetővé a nem szükséges csúcsok egyszerű leválasztását
Nagyfokú hőmérsékletállóság
2. csoport (gőz)