Tiltótábla, Tekercs, piros (RAL 3001), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Tiltótáblák
Tiltótábla, Tekercs, piros (RAL 3001), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Tiltótábla, Kártya, piros (RAL 3001), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Tiltótábla, megrendelhető: kártyánként, piros (RAL 3001), vevői igény szerinti feliratozás: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Tiltótábla, Kártya, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Tiltótábla, megrendelhető: kártyánként, fehér (RAL 9010), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Tiltótábla, Tekercs, megrendelhető: soronként, piros (RAL 3001), vevői igény szerinti feliratozás: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Tiltótábla, Kártya, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Tiltótábla, Kártya, piros (RAL 3001), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 50 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Tiltótábla, Tekercs, megrendelhető: soronként, piros (RAL 3001), vevői igény szerinti feliratozás: Harántborda, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm