PML-P100 (D100)R - Tiltótábla
1014226

Tiltótábla, Tekercs, piros/fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 100 mm, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 100 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A színesen előnyomtatott, szimbólum nélküli PML-P ... tiltó címkék lehetővé teszik egyedi tiltó feliratok létrehozását
A jelölőcímke rendkívül hajlékony, puha PVC-fóliából készül, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
A tiltócímkék megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes PLM-P ... jelölőt