PML-GHS104 (25X25)
-
Veszélyes anyag tábla
1014276
Veszélyes anyag tábla, Ív, piros/fehér, feliratozva: Nyomás alatt álló gázok, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 4
Termékrészletek
Terméktípus | figyelmeztető tábla, feliratozva |
Felhasználási terület | Veszélyes anyagokra figyelmeztető címkék |
Veszélyes anyagok jelölése a CLP/GHS-rendelet szerint | |
Kialakítás | rombusz |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 4 |
Feliratozás | Nyomás alatt álló gázok |
Szélesség | 25 mm |
Magasság | 25 mm |
Hossz | 25 mm |
Átmérő | 0,00 mm |
Szín | piros/fehér |
Anyag | Poliészter |
Összetevők | szilikonmentes |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 150 °C |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | ragasztható |
Cikkszám | 1014276 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2624 |
Termékkulcs | BG2624 |
GTIN | 4046356786935 |
Tömeg/db (csomagolással) | 5,89 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,89 g |
Vámtarifaszám | 39199080 |
Származási ország | DE |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PML-T101 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Csővezeték-jelölő 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Csővezeték-jelölő 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Csővezeték-jelölő 1014268
Az Ön előnyei
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Nagyfokú hőmérsékletállóság
Veszélyes anyagokra figyelmeztető, felragasztható címkék, előnyomtatott szimbólummal
A jelölők megfelelnek az GHS nemzetközi szabványnak.
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51