PML-T104 (26X280)R - Csővezeték-jelölő
1014235

Csővezeték-jelölő, Tekercs, sárga/piros, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: előnyomtatva, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 26 mm, szövegmező szélessége: 280 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Felragasztható csővezeték-jelölő, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
Csővezetékek DIN 2403 szerinti jelölése
A veszélyes anyagokra figyelmeztető PML-GHS címkékkel együtt lehetséges a Veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelő jelölés
Nagyfokú ragasztási szilárdság
Finoman perforált nyílhegyek teszik lehetővé a nem szükséges csúcsok egyszerű leválasztását
Nagyfokú hőmérsékletállóság
4. csoport (éghető gázok)