STTB 2,5/2P - Kétemeletes kapocs
3040054

Kétemeletes kapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 22 A, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, 1. és 2. szint bal oldali csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. és 2. szint jobb oldali csatlakozó, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
Potenciálvezetés két szinten