ST 2,5-QUATTRO/2P BU - Átvezető sorkapocs
3040669

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Rugós / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint jobb oldali csatlakozás, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. szint bal csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
A dugaszolható ST-COMBI rugós kapocssorozat az ST standard kapocssorozat és a COMBI dugaszrendszer előnyeit egyesíti