A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , érintkező anyaga: CuZn