A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Aljzat tokozat B10, hosszanti kengyellel, anyag: PA 6.6-FR, kábel-leágazások: 2, oldalsó, 2x M32, magasság: 74 mm, kábeltömszelence: nélkül, Standard