A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-12, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , érintkező anyaga: Cu ötvözet