A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 16+PE, méret: B16, Aljzat, QUICKON csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2