G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence
1424481

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 10 mm ... 14 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: mélyfekete RAL 9005

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A műanyag alapanyag megfelel az UL 746C f1 előírásainak