Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 2, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 2x 6 mm ... 7 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezetők
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 9 mm ... 10 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 2, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 2x 7 mm ... 8 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 13 mm ... 14 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 4, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 4x 4 mm ... 5 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezető, nagy, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 32 mm ... 33 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 53 mm, szélesség: 39 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 10 mm ... 11 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Vakdugó, kicsi, vezetékek száma: 0, kivitel: zárt, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 2 mm ... 3 mm, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 20,5 mm
Vakdugó, nagy, vezetékek száma: 0, kivitel: zárt, anyag: SEBS, szín: fekete, hossz: 53 mm, szélesség: 39 mm, magasság: 20,5 mm