Kerek csatlakozók

Kerek csatlakozók

Az ipari automatizáláshoz a Phoenix Contact sokféle kialakítású metrikus kerek csatlakozókat kínál: lehet kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható. A sokrétű kerekdugasz-kínálat sokféle megoldást tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Go to Product Detail Page for item 1613603
ST-8EP1N8A8004S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
ST-8EP1N8A8004S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1613603

Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 5+3+PE, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 8 mm ... 10 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1623256
HC-26S1N8A80DU - Dugaszolható kábelcsatlakozó
HC-26S1N8A80DU - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1623256

Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M27, pólusszám: 26, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm, pólusszám: 26, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: HC, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll, A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Go to Product Detail Page for item 1619471
CA-12M1N8A85DUS - Dugaszolható kábelcsatlakozó
CA-12M1N8A85DUS - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1619471

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON, Pólusszám: 12, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3 mm ... 14,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1425584
SACC-DSI-M12MSL4FE-M16XL/0,2GR - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACC-DSI-M12MSL4FE-M16XL/0,2GR - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1425584

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, L-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 2,50 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1621410
CA-000000090DN - Ház kerek csatlakozókhoz
CA-000000090DN - Ház kerek csatlakozókhoz
1621410

Ház kerek csatlakozókhoz, sorozat: CA, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll. A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Go to Product Detail Page for item 1613578
ST-6ES1N8A8003S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
ST-6ES1N8A8003S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1613578

Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 6+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 8 mm, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll, A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Önnek nyújtott előnyök

  • Mindig optimális megoldás az M5-től az M58-ig terjedő méretű kerek csatlakozók széles választékának köszönhetően
  • A jelek és adatok biztonságos átvitele max. 10 Gbit/s sebességgel, valamint a teljesítmény biztonságos átvitele 150 A-ig és 630 V-ig
  • Az innovatív csatlakozási megoldásokkal minden elterjedt ipari védettségi fokozatban idő takarítható meg
  • Nagy rugalmasság az Ön egyedi igényei szerinti illesztések révén
Ingyenes minta
Rendelje meg mintacsomagját

Szeretné tesztelni az M17-M40 PRO sorozat kerek csatlakozóit? Mi támogatjuk Önt a dugaszolható csatlakozók kiválasztása és betervezése során. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön gép- és berendezés-koncepciójának keretében történő alkalmazáshoz.

Minta megrendelése
Mintarendelés: M17-M40&nbsp;PRO
Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és dugaszolható csatlakozók jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Kábelek és vezetékek konfigurátora

Konfigurálja az alkalmazásához megfelelő kábeles kapcsolatot a jel-, adat- és teljesítményátvitelhez IP6x környezetben vagy kapcsolószekrényben történő felhasználásra. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -végek testre szabott kábelkonfekcionálást tesznek lehetővé.

Új termékek

M23-as készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz
M12-es push-pull adatvonali csatlakozó Ethernet alkalmazásokhoz
Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
Döntött M12-es készülékcsatlakozók a THR-hez
M12-es készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz

M23-as hibrid csatlakozók a nyomtatott áramköri laphoz

Helytakarékos 3 az 1-ben megoldás

Az új, helytakarékos M23-as hibrid készülékcsatlakozók megbízhatóan viszik át az adatokat, a jeleket és a teljesítményt. A rövid távolságok és az elektromos átadási pontok kiküszöbölése révén tökéletesített EMC tulajdonságokkal és nagyobb megbízhatósággal győzik meg a felhasználókat.

Fő jellemzők

  • Teljes rendszer, amely NYÁK-, készülék- és terepi dugaszokból, valamint hibrid kábelekből áll
  • Hibrid csatlakozóprofil: 4 + 4 + 4 + PE
  • Feszültség: max. 630 V AC / 800 V DC
  • Áram: max. 30 A
  • Adatátviteli sebesség: max. 100 Mbit/s (CAT5)
  • Hullámforrasztási folyamatokhoz
  • Megfelel az RoHS II szabványnak, a 6c mentesség nélkül
  • UL engedély: UL 2237 / PVVA

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelek, adatok és teljesítmény megbízható átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban
  • 80%-kal gyorsabb szerelés és 60%-kal kisebb beépítési hely a sodrott huzalok konfekcionálásához képest
  • Költségcsökkentés a további nyomtatott áramköri csatlakozók kiküszöbölése miatt
  • A nyomtatott áramköri lapok összetettségének és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatoknak a csökkentése
  • A nagy hibalehetőséggel járó munkalépések kiküszöbölése

M12-es push-pull hálózati kábelek

Egyszerű, megbízható adatátvitel

Az Ethernet-hálózatokhoz való konfekcionált M12-es push-pull dugaszcsatlakozók egyszerű és biztonságos nagysebességű adatátvitelt kínálnak. A hálózati kábelek a gyors, szerszám nélküli szerelhetőséggel győzik meg a felhasználókat, és az Advanced Shielding Technology fejlett árnyékolástechnológiával teljesen megbízhatóan árnyékolva vannak.

Fő jellemzők

  • M12-es belső és külső push-pull reteszelés
  • 8 pólusú, „X” kódolású
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Csapos és aljzatos kivitel
  • Egyenes és döntött változatok
  • 360°-os árnyékolás az Advanced Shielding Technology használata révén
  • Halogénmentes PUR vezeték
  • Védettség: IP65, IP67

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok és nagy kábelezési sűrűség esetén is
  • 80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest
  • Zavartalan kommunikáció a nagy, max. 10 Gbit/s sebességű adatátvitelnek köszönhetően
  • Megbízható árnyékoló bekötés az Advanced Shielding Technology alkalmazásával
  • Az IEC 61076-2-010 szerint szabványosított termékválaszték nagyon biztos jövőt kínál

Nyolc pólusú M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Egyszerű, gyors jelkábelezés

Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók gyors és biztonságos kábelezést kínálnak, még szűkös helyviszonyok között is. Szerszám nélkül, egyszerű dugaszolással telepíthetők. Az „A” kódolású, nyolc pólusú, előszerelt jelkábelek bővítik a termékválasztékot.

Fő jellemzők

  • M12-es belső és külső push-pull reteszelés
  • 8 pólusú, „A” kódolású
  • Árnyékolt és árnyékolatlan változatok
  • Dugaszok és aljzatok
  • Advanced Shielding Technology
  • Halogénmentes PUR vezeték
  • Védettség: IP65, IP68

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok és nagy kábelezési sűrűség esetén is
  • 80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest
  • A belső és külső reteszelésű dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a lengő összeköttetéseket
  • Megbízható árnyékoló bekötés az Advanced Shielding Technology alkalmazásával
  • Az IEC 61076-2-010 szerint szabványosított termékválaszték nagyon biztos jövőt kínál

Döntött M12-es készülékcsatlakozó a THR-hez

Növeli a termelés hatékonyságát

A 90°-os, M12-es döntött csatlakozót az automatizált gyártáshoz terveztük, és lehetővé teszi a hatékony szerelési folyamatokat. Döntött kialakításának köszönhetően az új dugaszolható csatlakozó rugalmasan elhelyezhető a nyomtatott áramköri lapon, így szűk helyeken is használható.

Fő jellemzők

  • Döntött kialakítás
  • Reflow (THR) feldolgozáshoz
  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A és D kódolással kapható
  • 4, 5 és 8 pólusú
  • Árnyékolatlan kivitel
  • Inverz csatlakozóprofil

Önnek nyújtott előnyök

  • Alkalmas a pick-and-place módszerhez: a nyomtatott áramköri lap automatizált beültetése hozzájárul a gyártás hatékonyságának növeléséhez
  • Optimalizált kialakítás: eltolt súlypont, ezért „erő nélkül“ megáll a nyomtatott áramköri lapon, reteszkampók nélkül
  • Rugalmas: könnyű elhelyezés és beigazítás a nyomtatott áramköri lapon, még szűk helyeken is
  • Moduláris: kompatibilis az elérhető THR házakkal

M12-es készülékcsatlakozók forrasztási folyamatokhoz

Jövőbiztos az alkalmazásában

A hullámforrasztásra alkalmas ólommentes M12-es dugaszolható csatlakozók megfelelnek az RoHS II szabványnak, a 6c mentesség nélkül. Az univerzális visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően a dugaszolható csatlakozókat zökkenőmentesen integrálhatja meglévő NYÁK-kiosztásába.

Fő jellemzők

  • Feszültség: max. 250 V
  • Áram: max. 4 A
  • A, B és D kódolással kapható
  • 4 és 5 pólusú
  • Egyenes vagy döntött kialakítás

Önnek nyújtott előnyök

  • Általánosan használt pólusminták és kódolások a jel- és adatátvitelhez egységes tervezésű kialakítással
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: kétrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Biztonságos beültetés: a reteszkampók biztosítják a rögzítést a nyomtatott áramköri lapon
  • Fenntartható és jövőbiztos: ólommentes a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül
  • Világszerte elérhető a globális forgalmazási csatornákon keresztül

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén a Phoenix Contacttól

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén

Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.

Egyedülálló sokrétűség jelekhez, adatokhoz és teljesítményhez

Hibrid csatlakozók
Dugaszolható jelcsatlakozók
Adatvonali csatlakozók
Dugaszolható tápcsatlakozók
Hibrid csatlakozók

Takarítson meg időt és helyet készüléke kábelezésénél. Használja Ön is a mi hibrid csatlakozóinkat a jelek, adatok és teljesítmény egyetlen kerek csatlakozóban megvalósított biztonságos és kompakt átviteléhez.

  • Áram: max. 70 A
  • Feszültségek: max. 850 V DC és 630 V AC
  • CAT5 interfész az adatátvitelhez

Dugaszolható jelcsatlakozók

Az M5 és M23 közötti méretekben kapható dugaszolható jelcsatlakozók sokféle alkalmazáshoz használhatók. Az Ön követelményeihez igazodva 3−19 pólusú változatokat kínálunk választhatóan IDC késes csatlakozású, csavaros, rugós, Piercecon, forrasztható, krimpelhető vagy nyomtatott áramköri csatlakozással.

• Áram: max. 20 A
• Feszültség: max. 300 V
• Opcionálisan árnyékoló bekötéssel

Adatvonali csatlakozók

Az ipari és infrastrukturális alkalmazások biztonságos és gyors adatátviteléhez ajánljuk árnyékolt kerek csatlakozóinkat M8-as és M12-es méretben, minden elterjedt terepi buszhoz és hálózathoz.

• Adatok 10 Gbit/s-ig
• Kódolások minden elterjedt hálózathoz és terepibusz-rendszerhez
• CAT6A szabvány szerinti komponensek
• 360°-os árnyékolású kerek csatlakozók és műanyaggal kiöntött vezetékek

Dugaszolható tápcsatlakozók

A dugaszolható tápcsatlakozók a kompakt M12-es csatlakozástól egészen a nagy teljesítményekhez való M58-as méretig kaphatók. Hasznosítsa Ön is teljes kínálatunkat, amely a dugaszolható kábelcsatlakozóktól a készülékcsatlakozókon keresztül egészen a nyomtatott áramköri csatlakozókig terjed.

• Teljesítmény: max. 150 A / 630 V
• Csatlakozási keresztmetszet: max. 50 mm²
• Téves dugaszolás elleni biztosítás AC és DC alkalmazásokhoz

Ügyfélszolgálati munkatárs fejbeszélővel

Ügyfélspecifikus változatok az Ön egyedi követelményei szerint

Ügyfélspecifikus változatok

Különleges követelményekhez van szüksége egyedi megoldásra? Kérésre gyorsan és rugalmasan valósítunk meg egyedi illesztéseket standard termékeinkhez. Szolgáltatóközpontunk testreszabott megoldásban valósítja meg kívánságait.

  • Egyedi termékfeliratozás és jelölés
  • Kiöntött dugaszolható csatlakozók és sodratos kivitelek különböző típusokban, hosszakban és konfekcionálással
  • Egyedi csomagolások kartondobozban, bliszterben, tekercsben vagy tálcában

M17 PRO hibrid csatlakozók

Az új IEC 61076-2-117 szabványnak megfelelő M17 PRO hibrid csatlakozó maximális kompatibilitást és rugalmasságot kínál az alkalmazások széles skálájához, a robotikától a motorvezérlőig. A biztos jövőjű 3 az 1-ben megoldás egyetlen dugaszolható csatlakozón keresztül továbbítja a jeleket, az adatokat és a teljesítményt. A szabadalmaztatott ONECLICK gyorsreteszelés lehetővé teszi a különösen gyors és biztonságos telepítést.

Gyors és szerszám nélküli készülékcsatlakozás

Az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók szűk helyeken és nagy vezetéksűrűség esetén is megmutatják erősségeiket. Valósítson meg Ön is kompakt házkialakításokat süllyesztett M12-es portokkal. Könnyen megvalósíthatja a meghosszabbításokat a terepen a csapos és aljzatos változatokkal.

M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók Teljesítmény és jelek megbízható átvitele

Tudjon meg többet a ONECLICK gyorsreteszelésről, amelynek köszönhetően a készülékcsatlakozások időtakarékosan és biztonságosan megvalósíthatók.