SACC-M12FRD-4PL SH ETH
-
Dugaszolható csatlakozó
1726487
Dugaszolható csatlakozó, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Aljzat derékszögű M12, kódolás: D, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Szerelési útmutató | A pólusábra 45°-os raszterben elfordítható a kábelelvezetéshez |
Az erek érvég hüvelyekkel vagy anélkül is csatlakoztathatók |
Terméktípus | Kerek csatlakozó (kábel oldali) |
Alkalmazás | Adatok |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | D |
Kábelleágazás | derékszögű |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretrajz |
|
Hossz | 48 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 4 mm ... 8 mm |
Ház | |
Ház átmérője | 19 mm |
Anyag | TPE-U (Kapocskosár, tömege: 1,1 g) |
PA 6 (Működtető kar) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szabványok / rendelkezések | PA 6.6 |
PA 6 |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Push-Lock rugós csatlakozás |
Csatlakozási keresztmetszet | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (érvéghüvely nélkül) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (érvéghüvellyel) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (tömör) | |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 26 ... 18 (érvéghüvely nélkül) |
28 ... 20 (érvéghüvellyel) | |
Az egyes erek csupaszolási hossza | 7 mm |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) |
0,8 Nm (Dugaszbetét toldóhüvellyel) | |
3 Nm (Szorítóanya toldóhüvellyel) | |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 = WHOG (TD+) |
2 = WHGN (RD+) | |
3 = OG (TD-) | |
4 = GN (RD-) |
Méretezési lökőfeszültség | 1,5 kV |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A (2 A, 0,14 mm²-es vezetők alkalmazása esetén) |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 (Mennyiség: 500, Phoenix Contact ellendugasszal) |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | derékszögű |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | D |
Jeltípus/-kategória | Ethernet CAT5 (az IEC 11801 szabvány alapján), 100 Mbit/s |
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza | 7 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Vizsgálat | |
Szabványok / rendelkezések | PA 6.6: Tűzvédelem sínhez kötött járművekben - előírt követelmények: R22, R23, R24, R25 és R26 a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
PA 6: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
Szabványok / rendelkezések | EN 50155:2001 |
Cikkszám | 1726487 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF2CFN |
Termékkulcs | AF2CFN |
GTIN | 4067923283305 |
Tömeg/db (csomagolással) | 45,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 44,2 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Adatkábel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Adatkábel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Adatkábel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Adatkábel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Adatkábel 1402687
-
ALU-SB - Árnyékolófólia 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Érvéghüvely 3203024
-
A 0,25- 7 - Érvéghüvely 3202478
-
A 0,34- 7 - Érvéghüvely 3009202
-
A 0,5 - 6 - Érvéghüvely 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Érvéghüvely 3200687
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
TSD 08 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Csupaszoló szerszám 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
Az Ön előnyei
Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.
Biztos árnyékolás: a megbízható 360°-os árnyékolás megbízhatóan csatlakozik szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is
Rugalmas vezetékelágazások döntött dugaszolható csatlakozók esetén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51