UT 6-TG-EX BU - Bontókapocs
1291262

Bontókapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az egyedi potenciálelosztást és betáplálást
A folyamattechnikában alkalmazható az Ex nA engedély révén
Kompakt kialakítás és magas áramterhelhetőség 20 A-ig