Connect what matters

Csatlakoztatási megoldásaink megbízhatóan és nagy teljesítmény mellett juttatják célba az energiát, a jeleket és az adatokat: Így lesz a csatlakozásból látható hatás.
Valaki egy táblagépet tart a kezében ipari robot, napenergetikai park és szélerőművek előtt

1000 úttörő alkalmazás. Egy partner, aki összeköt

Ahol az alkalmazások új lehetőségeket teremtenek, ott úttörő csatlakozásokra van szükség. Csatlakoztatási partnerként biztonságosan, hatékonyan és tartósan juttatjuk célba az energiát, a jeleket és az adatokat. Ezáltal specializált rendszerek jönnek létre, amelyek felgyorsítják a folyamatokat, és lehetővé teszik az innovációt. Automatizálás, mobilitás, infrastruktúra vagy digitális megoldások: A csatlakoztatás nem csupán összekapcsol valamit valamivel, hanem éppen azt köti össze, ami igazán számít, azzal, ami látható hatást fejt ki: Connect what matters.

Egészségügyi szakember műtéti ruhában egy akkumulátoros tárolórendszer előtt

1000 kW a független önellátáshoz​ Csatlakoztatási megoldásaink stabilizálják a kritikus infrastruktúra energiaáramlásait: Így lesz a csatlakozásból egészség

A csatlakozások biztonságot teremtenek, ha az energia szabályozottan áramlik, a rendszerek stabilan reagálnak, és a kritikus folyamatok még mostoha körülmények között is megbízhatóan működnek. Így alakul ki az a megnyugtató érzés, hogy az áram bármikor rendelkezésre áll, amikor csak szükség van rá. A kritikus alkalmazások üzemeltetői az akkumulátoros tárolórendszerekkel megvalósított robusztus infrastruktúrák kialakításával biztosíthatják a kiesésbiztonságot minden olyan területen, ahol nem nélkülözhetjük azt: Connect what matters.

Mérnöknő táblagéppel egy DC technikát használó automatizált gyártósornál

Akár 10%-os energiamegtakarítás a nagyobb jövőbiztonság érdekében Csatlakoztatási megoldásaink megteremtik az alapot az energiahatékony egyenáramú hálózatok számára: Így lesz a csatlakozásból jövő

Az egyenáram lehetővé teszi, hogy az energiát közvetlenül ott használják fel, ahol előállítják. Az alacsonyabb átalakítási veszteségek csökkentik az üzemeltetési költségeket és növelik a rendszer hatékonyságát. A terhelés alatt történő leválasztás azonban veszélyes ív kialakulásához vezethet, ami embereket és berendezéseket veszélyeztethet. Az egyenáramú hálózatokhoz készült dugaszolható csatlakozóink biztonságos terhelés alatti csatlakoztatást tesznek lehetővé. Ezzel megvédik a kezelőket, csökkentik az állásidőket, és növelik a berendezések rendelkezésre állását. Connect what matters.

Egy férfi videotelefonál egy táblagépen; a háttérben szerverállványok láthatók

100%-os megbízhatóság, ami összeköti az embereket Csatlakoztatási megoldásaink megbízható energiaellátást szavatolnak a háttérből: Így lesz a csatlakozásból közelség

A csatlakozások összekötik mindazt, aminek együtt kell működnie: az embereket, a rendszereket, az alkalmazásokat és az információkat. Távolságokat hidalnak át, lehetővé teszik a sikeres kommunikációt bonyolult struktúrákban, és pontosan, robusztusan és hatékonyan teremtik meg a rendelkezésre állás és a bizalom alapját. Ahol a digitális szolgáltatások összekötik a családokat, a csapatokat és az infrastruktúrákat, az elektromos csatlakozásokból érzékelhető közelség lesz. Connect what matters.

Apa és lánya egy elektromos autót töltenek; a háttérben egy elektromos autó töltődik egy töltőoszlopnál

500 kW, ami megmozgatja az embereket​ Csatlakoztatási megoldásaink gyors energiaellátást tesznek lehetővé: Így lesz a csatlakozásból mobilitás

A mindennapi használatra alkalmas elektromobilitás megbízható töltőhálózatot feltételez, annak pedig nagy teljesítményű csatlakozástechnikára van szüksége, hogy gyorsak, kényelmesek és zökkenőmentesek legyenek a töltési folyamatok. A High Power Charginghez kínált csatlakoztatási megoldásaink kifejezetten ezeknek a követelményeknek felelnek meg. Ahol az energia biztonságosan és hatékonyan áramlik a járműbe, ott a csatlakozásból mobilitás lesz az előttünk álló utazásokhoz. Connect what matters.

Anya és gyermeke együtt olvasnak egy könyvet; a háttérben egy háztartási tároló

15 kWh a 100%-os biztonságért Csatlakoztatási megoldásaink biztosítják otthonaink energiaellátását: Így lesz a csatlakozásból megbízhatóság

Egy otthon akkor ad biztonságérzetet, ha minden időpontban önellátó módon biztosított az energiaellátás. Ennek szavatolására a háztartási tárolók olyan csatlakozástechnikát igényelnek, amely biztonságosan továbbítja az elektromos teljesítményt, lehetővé teszi az intelligens vezérlést, és stabilan tartja az energiaáramlást. Így válik a saját termelésű áram jó érzéssé: bármikor is legyen rá szükség. Connect what matters.

NYÁK csatlakozástechnika

Csatlakozások, amik számítanak: A nyomtatott áramköri sorkapcsok és nyomtatott áramköri csatlakozók megbízható interfészeket biztosítanak a jövő elektronikájához. A Phoenix Contact termékkínálata biztonságosan, hatékonyan és alkalmazáshoz igazodóan kapcsolja össze a jeleket, adatokat és teljesítményt – a kompakt készülékcsatlakozás-technikától a nagy teljesítményű áramátvitelig. Így jön létre a megfelelő csatlakozás ahhoz, ami igazán fontos: az Ön alkalmazása számára.

Dugaszolható csatlakozók és elosztók

A terepen, a készülékben vagy az infrastruktúrában: A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozóinak széles kínálata megbízható megoldásokat biztosít ipari és félipari alkalmazásokhoz: a kerek csatlakozóktól az adat-, energiatároló- és fotovoltaikus dugaszolható csatlakozókon át a nehézipari dugaszolható csatlakozókig. Az ezeket kiegészítő elosztók, adapterek, valamint a konfekcionálható és előszerelt kábelek és vezetékek pontosan ott biztosítanak folyamatos csatlakozási megoldásokat, ahol szükség van rájuk.

Dugaszolható csatlakozók az elektromobilitás számára

A nagy teljesítményű és megbízható töltőhálózat olyan csatlakozástechnikát igényel, amely biztonságosan továbbít nagy áramokat, és megfelel a modern elektromobilitás követelményeinek. A Phoenix Contact a CHARX connect termékcsaláddal átfogó választékot kínál DC és AC töltőkábelekből, dugaszolható töltőaljzatokból, valamint nyilvános töltőaljzatokból, amelyek rugalmasan használhatók magán, kereskedelmi és nyilvános töltési alkalmazásoknál. Ezáltal robusztus és jövőbiztos interfészek jönnek létre az elektromos járművek hatékony, biztonságos és alkalmazáshoz igazodó töltéséhez.