Ympäristöasiat

Meillä on ISO 14001 -sertifikaatti, joka koskee integroitua johtamisjärjestelmää kaikissa tuotantopaikoissa. Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen säästäminen ovat keskeisiä arvoja.
Työntekijät seisovat katolla aurinkoenergiajärjestelmän keskellä

Energiasiirtymän ja ilmastonsuojelun teknologiaratkaisuja mahdollistavien tuotteiden valmistajana toimimme itse tuotantolaitoksissamme aktiivisesti pyrkien suojelemaan ympäristöä ja luontoa, käyttämään resursseja säästeliäästi, tuottamaan itse energiaa uusiutuvista lähteistä ja saavuttamaan mahdollisimman suuren energiatehokkuuden. Tavoitteena on minimoida kasvihuonekaasupäästömme ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Tuotteidemme ekologinen jalanjälki on tässä yhteydessä keskeisessä asemassa, sillä käytetyt materiaalit, kuljetukset ja jätteiden välttäminen ovat olennaisia tekijöitä.

Ympäristön- ja ilmastonsuojelu

Phoenix Contact on harjoittanut ympäristön- ja ilmastonsuojelua jo pitkään. ISO 14001- ja ISO 50001 -sertifikaatit ovat osoitus kattavasta ympäristön- ja energianhallinnasta. Esimerkkeinä voidaan mainita sadeveden hyödyntäminen käyttövetenä, maalämmön ja hukkalämmön käyttö lämmitykseen, sähkön omatuotanto tuotantorakennusten katoilla olevilla aurinkopaneeleilla, jätteiden yli 90-prosenttinen lajittelu ja rakentamattomien alueiden käyttäminen kukkaniittyinä. Jäsenyytemme ilmastonsuojeluyritysten liitossa ja Stiftung KlimaWirtschaft -säätiössä edistävät yhteistyötä kumppaneiden ja ministeriöiden kanssa.

Energia ja suorat päästöt

Phoenix Contact on jo onnistunut vähentämään suoraan ja epäsuorasti syntyviä CO₂-päästöjään Scope 1:n ja 2:n osalta. Siirtymällä vihreään sähköön vuonna 2022 vältettiin yli 101 000 tonnia (määrä 2021). Tämä tarkoittaa sitä, että Phoenix Contact on ollut CO₂-neutraali energiantuotannon osalta kaikissa tärkeimmissä toimipaikoissa vuodesta 2022 lähtien. Muita päästöjen vähennystoimenpiteitä ovat energiatehokkuuden maksimointi, uusiutuvan energian omatuotanto ja väistämättömien päästöjen kompensointi (ks. kaavio).

Graafiikka Energiatehokkuus ja päästöt
Mies seisoo avoimen kytkentäkaapin ääressä
Tuulivoimala maisemassa
Aurinkoenergia-antenni Phoenix Contactin AES Park -puistossa
Aurinko- ja tuulivoimalat
Mies seisoo avoimen kytkentäkaapin ääressä

Tuotanto- ja hallintorakennuksissa käytetään energiaa sähkön, jäähdytyksen tai lämmityksen muodossa. Phoenix Contact on vuodesta 2013 lähtien käyttänyt ISO 50001 -standardin mukaista aktiivista energianhallintajärjestelmää kolmessa suurimmassa toimipaikassaan Saksassa. Energianhallinta mahdollistaa järjestelmien ja rakennusten tehokkaan toiminnan. Tavoitteena on vähentää energian kokonaiskulutusta kolme prosenttia vuoteen 2018 verrattuna vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2022 lopussa tavoitteesta oli saavutettu 42 %, mikä on tavoitealueen sisällä.

Tuulivoimala maisemassa

Ostettu sähkö on muutettu kokonaan vihreäksi sähköksi. Ostot tehdään korkealaatuisten merkkien, kuten OK Power, EcoEnergy tai Green-e, perusteella. Vuodesta 2022 lähtien yli 90 prosenttia lähes kaikissa suurimmissa toimipaikoissa tarvittavasta sähköenergiasta on tuotettu uusiutuvista energialähteistä: vesivoima, tuuli- ja aurinkoenergia. Laajentumista tapahtuu jatkuvasti.

Aurinkoenergia-antenni Phoenix Contactin AES Park -puistossa

Sähkön omatuotanto on kolmas toimenpide päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että vähintään 30 prosenttia tarvittavasta energiasta tuotetaan aurinkosähköllä. Pääkonttorin rakennusten kattopinta-ala on 93 000 m². Tulevaisuudessa aurinkoenergiaa on tarkoitus tuottaa kaikilla katoilla, ei ainoastaan Blombergissa vaan myös muualla Saksassa ja ympäri maailmaa.

Vuosina 2021 ja 2022 Saksassa, Kiinassa, Intiassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa asennettiin aurinkopaneelijärjestelmiä, joiden kapasiteetti oli noin 2 900 kWp.

Aurinko- ja tuulivoimalat

Välttämättömiä CO₂-päästöjä kompensoidaan rahoittamalla ympäristöhankkeita. Hankkeita valitessaan Phoenix Contact noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ja riippumattomia sertifiointeja, kuten Gold Standardia, ja edistää hankkeita, joilla laajennetaan uusiutuvan energian voimalaitoksia. Kompensointitoimenpiteiden osuutta on tarkoitus vähentää jatkuvasti noin kymmeneen prosenttiin. Tämän varmistamiseksi maailmanlaajuisesti kehitetään muutoskonsepteja. Tässä keskitytään fossiilisen energian kulutuksen vähentämiseen esimerkiksi tuottamalla lämpöä sähköenergialla.

Materiaalit, kuljetus ja hävittäminen

Kestävyys on keskeinen kriteeri tuotteiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Erityisesti materiaalien valinta on tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeää, sillä käytetyt materiaalit ja puolivalmisteet vaikuttavat kunkin tuotteen energiataseeseen. Tästä syystä suositaan perusmateriaaleja, joiden tuottamiseen tarvitaan vähemmän energiaa ja jotka siten aiheuttavat vähemmän CO₂-päästöjä. Kierrätysaste nousee myös materiaalivalikoiman vähentämisen, materiaalien puhtauden ja kierrätykseen kelpaamattomien materiaalien minimoimisen ansiosta.

Phoenix Contact on analysoinut maailmanlaajuisesti käytettyjä materiaaleja ja palveluja sekä tutkinut materiaalien ja kuljetusreittien vaikutusta ekologiaan ja mahdollisia yhteiskunnallisia riskejä. Osien ja komponenttien valikoimaan kuuluvat myös suorat raaka-aineet, jotka työstetään ja jalostetaan komponenteiksi ja osiksi ja jäävät siten lopputuotteeseen.

Käsi kurottautuu pussiin, joka on täynnä mustaa raetta
Phoenix Contactin pakkausmateriaali
Korkeavarasto Blombergissa
Muovin hävittäminen jätesäkissä
Käsi kurottautuu pussiin, joka on täynnä mustaa raetta

Phoenix Contactin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tätä varten materiaalien ja tuoteryhmien hiilijalanjäljet määritettiin vuonna 2021 vertailukelpoisten tietokanta-arvojen perusteella, ja vastaavat toimitusketjun toiminta-alueet tunnistettiin hotspot-analyysien avulla.

Phoenix Contactilla on koko yrityksen kattavat käytännesäännöt, joissa määritellään kaikkien työntekijöiden toimintaa koskevat oikeudelliset ja moraaliset ohjeet. Tavarantoimittajille laadittiin toimittajien käytännesäännöt, joilla yrityksen vaatimukset siirretään toimitusketjuun. Tavarantoimittajien on noudatettava näitä toimintaohjeita hankintasopimuksissaan. Yhteiskuntavastuu on otettu periaatteeksi toimittajien esivalinnassa, toimittajien kelpuuttamisessa ja toimitussopimuksissa.

Phoenix Contact tilasi Ecovadis-yhtiöltä perusteellisen analyysin toimitusketjustaan. Ecovadis on yksi maailman johtavista yritysten kestävyysluokitusten tarjoajista. Phoenix Contact käyttää näiden analyysien tuloksia päättäessään toimenpiteistä riskien välttämiseksi toimitusketjussa.

Phoenix Contact käsittelee vuosittain suuria määriä muovia. Yritys käyttää polyamidia luonnonvarojen säästämiseksi. Se on materiaali, jota voidaan käsitellä erityisen hienovaraisesti ja prosessiturvallisesti. Lisäksi Phoenix Contact käyttää jo ensimmäisiä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia muoveja.

Phoenix Contactin pakkausmateriaali

Ympäristöystävällisiä pakkauksia valitessaan Phoenix Contact painottaa hyvää kierrätettävyyttä. Phoenix Contact käyttää pääasiassa paperipohjaisia ratkaisuja tuote- ja kuljetuspakkauksiin. Erityisesti kuljetuspakkaus mukautetaan sisäisiin prosesseihin ja ulkoisiin vaikutuksiin rasituksen osalta, ja se testataan laajasti.

Yrityksen vakiopakkausten painoa on viime vuosina jatkuvasti pienennetty vakaudesta tinkimättä. Näin on voitu säästää 300 000 kg pakkausmateriaalia.

Kansainvälisiin lähetyksiin käytetään kuormalavoja vakiopakkauksina. Pakkausten kasvaneen kysynnän vuoksi logistiikkakeskukseen perustettiin omat siivouspalvelut. Näin ei tarvita kuorma-autokuljetuksia eri toimipaikkojen ja siivouspalvelun tarjoajan välillä. Jotta käyttö olisi entistäkin ympäristöystävällisempää,
vuodesta 2021 lähtien on käytetty yhdistelmämateriaalista valmistettuja kuormalavoja.

Korkeavarasto Blombergissa

Phoenix Contact käyttää CO₂-jalanjäljen läpinäkyvyyteen SkyLab-kojelautaa, joka on järjestelmäintegroitu menetelmä kuljetusten CO₂-päästöjen visualisointiin. Kuljetuksen aikana syntyvien päästöjen vähentämiseksi käytetään Best Shipping Instructions (BSI) -ohjeita, jotka ovat järjestelmään integroitu menetelmä optimaalisen kuljetusreitin määrittämiseksi pääkonttorin ja Euroopan ulkopuolella sijaitsevien tytäryhtiöiden välillä. Kun kuljetuskustannuksia verrataan korkeampien varastotasojen ylläpitokustannuksiin (pääomasitoutumiskustannukset), saadaan kuljetussuositus tehokkainta kuljetusreittiä varten.

Vuonna 2020 koko arvoketju tuotti 700 000 tonnin CO₂-päästöt liikevaihdon ollessa 2,4 miljardia. Seuraavana vuonna 2021 CO₂-päästöt nousivat 820 000 tonniin ja liikevaihto 2,97 miljardiin euroon. Vuosina 2021 ja 2022 toteutettiin ensimmäiset toimenpiteet lentorahdin osuuden vähentämiseksi päästöistä. Näin on säästetty yli 2 500 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Muovin hävittäminen jätesäkissä

Blombergissa sijaitsevassa pääkonttorissa on suuria tuotantoyksiköitä sekä suuria hallinto- ja logistiikka-alueita. Siellä syntyy suuri määrä jätettä, joka kerätään erikseen määritellyn loppusijoituskonseptin mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa turvallinen loppusijoitus ottaen samalla huomioon kestävät ja taloudelliset tekijät.

Vuonna 2021 onnistuimme vähentämään kaupallisen yhdyskuntajätteen osuuden 4,7 prosentista 4,3 prosenttiin. Myös Saksan Schiederin ja Bad Pyrmontin toimipaikoissa kaupallisen yhdyskuntajätteen osuutta on pystytty jatkuvasti vähentämään.

Tilausmäärän voimakkaan kasvun vuoksi vuonna 2021 metallia sisältävän tuotantojätteen, kuten värimetallien ja kuparin, osuus on kasvanut. Materiaalit syötetään lastuamiskiertoon ja käsitellään uudelleenkäyttöä varten. Uudelleenkäsiteltyjen lastujen määrä kasvoi 150 tonnia vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuotannossa käytettävien suorien materiaalien lisäksi myös apumateriaalit ja -tuotteet arvioidaan ja valitaan niiden kestävyyden kannalta.

Tuotevastuu

Yritys asettaa tuotteilleen ja ratkaisuilleen korkeat vaatimukset. Laadun lisäksi keskitytään aina innovointiin. Phoenix Contact harjoittaa kattavaa laadunhallintaa, joka ulottuu tuotannosta ja liiketoimintaprosesseista myynnin jälkeiseen toimintaan. Kaikki järjestelmät ja prosessit on sertifioitu. Velvoitteiden täytäntöönpano ja tehokkuus tarkastetaan ja varmistetaan säännöllisesti sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla.

Tutkimus ja kehitys ovat yritykselle tärkeitä. Phoenix Contact -konsernin tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät menot olivat vuonna 2021 noin 198 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin seitsemää prosenttia liikevaihdosta. Tutkimuksen ja kehityksen työntekijöiden määrä kasvoi 150 kokoaikavastaavalla (FTE) edelliseen vuoteen verrattuna yli 1 650:een kokoaikavastaavaan. Kaikkiaan yli 100 uudesta teollis- ja tekijänoikeudesta jätettiin ensihakemus. Pitkällä aikavälillä tämä nostaa Phoenix Contactin toimialan keskiarvon yläpuolelle. Patenttien kokonaismäärä on osoitus yrityksen innovatiivisesta vahvuudesta.

Kestävä energiantuotanto
Oikosulkutesti laboratoriossa ylijännitesuojausta varten
Ruohosta tehdyt jalanjäljet
Kestävä energiantuotanto

Osana tuotekohtaista ympäristönsuojelua Phoenix Contactin innovatiivisessa tuotevalikoimassa vältetään huolta aiheuttavia aineita niin pitkälle kuin mahdollista. Sen varmistamiseksi, että kaikki tavarantoimittajat täyttävät nämä vaatimukset, yrityksen ympäristövaatimusten noudattamista koskeva standardi on niille pakollinen. Tavarantoimittajien luotettavuutta arvioidaan säännöllisesti ja pyydetään tietoja materiaalien säännellyistä ainesosista. Käytetyistä materiaaleista tehdään myös laboratorioanalyysejä huolta aiheuttavien aineiden testaamiseksi. Uudet materiaalit käyvät läpi tiukan arviointiprosessin. Näin varmistetaan myös, että tuotteet ovat lakisääteisten vaatimusten, kuten RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisia. REACH-asetuksen mukaan erityistä huolta aiheuttaviksi luokiteltuja aineita (SVHC – Substances of Very High Concern) sisältävät materiaalit hyväksytään lakisääteisten vaatimusten mukaisesti yleensä vain, jos vaihtoehtoisia materiaaleja ei ole saatavilla.

Oikosulkutesti laboratoriossa ylijännitesuojausta varten

Tuotteiden turvallisuus on keskeinen osa Phoenix Contactin laatustandardeja, ja se varmennetaan testeillä. Kaikkia asiaankuuluvia tuoteturvallisuuslakeja ja niihin perustuvia direktiivejä ja standardeja noudatetaan. Lisäksi riippumattomat laitokset testaavat ja arvioivat monia tuotteita.

Tuotteissa on erilaisia turvatoimintoja. Product Security Incident Response Team (PSIRT) tarkistaa ne tietoturva-aukkojen varalta ja julkaisee tietoturvapäivityksiä. Phoenix Contact tarjoaa myös standardoitua tuoteturvallisuutta ja palveluita koneiden, järjestelmien ja infrastruktuurien luotettavaan toimintaan myös tulevaisuudessa. Useita vuosia saatavilla olevat päivitykset mahdollistavat pitkän käyttöiän. Tuotteet kehitetään IEC 62443-4-1 -standardin mukaan sertifioitujen prosessien mukaisesti. Turvatoimenpiteet toteutetaan, todennetaan ja dokumentoidaan uhka-analyysin perusteella.

Ruohosta tehdyt jalanjäljet

Phoenix Contact on vuodesta 2021 lähtien arvioinut tuotteidensa ympäristövaikutuksia. Tuotteen ympäristöjalanjälki (Product Environmental Footprint, PEF) lasketaan EF 3.0 -määritysten mukaisesti. Tulevaisuudessa tulokset ovat saatavilla verkossa. Koska arvoketjujen CO₂-päästöt ovat yhä avoimempia ja tarkempia, tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koskevat tiedot ovat yhä täsmällisempiä.

Lisätietoa tuotteen ympäristöjalanjäljestä