Tuotteen ympäristöjalanjälki Lue lisää tuotteidemme ekologisesta jalanjäljestä.

TWIN-rakenteen jalanjälki

Ympäristöjalanjäljen tekeminen laskettavaksi

Jotta voisimme osoittaa mahdollisimman tarkasti, millainen vaikutus tuotteillamme on ympäristöön, tarkastelemme jokaisen yksittäisen tuotteen ekologista jalanjälkeä. Tätä varten Phoenix Contact luo tuotteen ympäristöjalanjäljen (Product Environmental Footprint, lyhyesti PEF). Tässä jalanjäljessä otetaan huomioon jopa 18 ympäristöindikaattoria, ja tällä hetkellä keskitymme voimakkaasti tuotteiden CO₂-arvoon. Myös muut indikaattorit, kuten maankäyttö tai vedenkulutus, lasketaan, jos tiedot ovat saatavilla.

PT 2,5 -push-in-riviliitin, jossa on erilaisia symboleja

Kaikki vaiheet ovat merkityksellisiä

Tuotteen ympäristöjalanjäljen laskennassa tarkastellaan tarkasti koko arvoketjua, ja se sisältää seuraavat vaiheet:

  • Tuotesuunnittelu ja raaka-aineiden valinta
  • Valmistusprosessi mukaan lukien kaikki tuotantovaiheet
  • Tuotteen jakelu
  • Tuotteiden käyttö ja käytöstä poistamisvaihe
Tuotannon työntekijä Nowy Tomyslin kaupungissa Puolassa

Läpinäkyvyyden käyttö

Kaikissa prosesseissamme ja tuotantomenettelyissämme joudumme jatkuvasti tekemään uusia päätöksiä ja tarkastamaan myös aiempia menettelyjä. Jotta näissä päätöksissä voitaisiin ottaa huomioon myös kestävyysnäkökohdat, on arvioitava, millä toimenpiteillä voidaan saavuttaa suurimmat vaikutukset. Juuri tässä tuotteen ympäristöjalanjäljen tarkastelu ja laskeminen auttavat, sillä voimme tehdä ympäristöindikaattoreista johtopäätöksiä sisäisiä prosessejamme varten. Tämä mahdollistaa prosessien jatkuvan parantamisen, mikä vähentää ympäristökuormitusta ja säästää resursseja.

Tietojen laatu

Phoenix Contact noudattaa tuotteiden ympäristöjalanjäljen laskennassa ISO 14040- ja ISO 14044 -standardien malleja. Ympäristöjalanjäljen määrittämiseen käytämme sekä primääritietoja että ympäristötietokannoista saatuja tietoja. Jotta voidaan avoimesti osoittaa, mistä tiedot ovat peräisin, Phoenix Contact jakaa tiedot laatutasoihin. Näin luomme läpinäkyvyyttä ja annamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada milloin tahansa tietoa laskettujen ympäristöindikaattoreiden tietojen laadusta ja CO₂-jalanjäljestä.

Kannettava tietokone ja kuvakaappaus ympäristöjalanjälkeä koskevista asiakirjoista

CO₂-jalanjälki

Tuotteiden ympäristöjalanjäljen luomisen ja tietojen avoimuuden myötä olemme asettaneet oikean suunnan kestävän tuotevalikoiman kehittämiselle.
Autamme asiakkaitamme tekemään tuotteista ja toimitusketjuista kestävämpiä. Näin ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja prosesseja käytetään kohdennetusti ja vähennetään ympäristövaikutuksia.