Liityntämoduulit potentiaalinjakoa varten

Liityntämoduulit potentiaalinjakoa varten

Liityntämoduulit mahdollistavat signaalien kompaktin ja selkeän ristikytkennän automaatioympäristössä. Liityntämoduuleja ja kytkentälevyjä on saatavana eri napaluvuilla. Johtimen ja kytkentäpisteen värikoodaus sekä suurikokoinen merkintä takaavat energianjakoliittimien intuitiivisen ja turvallisen asennuksen.

Go to Product Detail Page for item 3270202
FTRV 8-FE /YEBK - Potential distributors
FTRV 8-FE /YEBK - Potential distributors
3270202

Potential distributors, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: yellow, black

Go to Product Detail Page for item 3270175
FTRV 4 /RD - Marshalling panel
FTRV 4 /RD - Marshalling panel
3270175

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: red

Go to Product Detail Page for item 3270172
FTRV 4 BU/BU - Marshalling panel
FTRV 4 BU/BU - Marshalling panel
3270172

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue, color of connection elements: blue

Go to Product Detail Page for item 3001887
FTRV 8 /WHRD-COL - Marshalling panel
FTRV 8 /WHRD-COL - Marshalling panel
3001887

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3001852
FTRV 8 /COL-RDWH - Marshalling panel
FTRV 8 /COL-RDWH - Marshalling panel
3001852

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3270194
FTRV 8-PV /BK - Potential distributors
FTRV 8-PV /BK - Potential distributors
3270194

Potential distributors, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: black

Go to Product Detail Page for item 3270174
FTRV 4 BU/RD - Marshalling panel
FTRV 4 BU/RD - Marshalling panel
3270174

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue, color of connection elements: red

Edut

  • Kompakti rakenne lisää signaalitiheyttä jopa 20 %
  • Johtimien ja kytkentäpaikkojen vapaasti konfiguroitava kohdistus värien mukaan varmistaa intuitiivisen ja turvallisen asennuksen
  • Helppopääsyiset 2,3 mm:n koestuspaikat vaivattomaan koestukseen
  • Suuri, yhtenäinen merkintäpinta
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet vähentävät logistiikkakuluja

Liityntämoduulit

PTRV 8 -riviliittimet ristikytkentään asennettuina DIN-kiskoon

PTRV 8 -riviliittimet ristikytkentään

Liityntämoduulit kompaktiin signaalinjakoon

Liityntämoduulit tarjoavat maksimaalista signaalitiheyttä, ja kompaktin kerrosrakenteensa ansiosta niiden tilantarve on jopa 20 % vähäisempi. Ristikytkentään tarkoitetut riviliittimet on helppo asentaa lukitsemalla ne vaivattomasti NS 35 -kiskoon. Yksittäisten liitäntäkohtien koestaminen on vaivatonta liityntämoduulin helposti käsiksi päästävien 2,3 mm:n koestuspaikkojen ansiosta. Yhtenäiset CLIPLINE complete -lisätarvikkeet pienentävät varastointi- ja logistiikkakustannuksia.
Liityntämoduuleja on saatavana kalustettuna versiona erilaisina, standardoituina värikokoonpanoina esim. standardin DIN VDE 0815 mukaisesti sekä vapaasti kalustettavana versiona.

Potentiaalinjakoliittimet kiinnitettyinä DIN-kiskoon

Potentiaalinjakoliittimet syötöllä ja ilman

Potentiaalinjakoliittimet selkeään potentiaalinjakoon

Potentiaalinjakoliittimet johtavat, toisin kuin liityntämoduulit, yhtä ainoaa potentiaalia. Niitä on saatavana syötöllä tai ilman, ja niiden laajentaminen on nopeaa ja helppoa standardoitujen FBS-siltojen avulla. Potentiaalinjakoliittimet tarjoavat, kuten myös liityntämoduulit, maksimaalisen signaalitiheyden, ja ne on myös helppo kiinnittää DIN-kiskoon NS 35.

Riviliittimet

Riviliittimet

PTRV-riviliittimien konfiguraattori

Konfiguroi yksilölliset riviliittimet selkeään signaalien ristikytkentään automaatioympäristössä.

Avattu liityntämoduulien ja kytkentälevyjen tuote-esite

Tuote-esite Liityntämoduulit ja kytkentälevyt

Lataa

Haluatko painettuja materiaaleja liityntämoduuleista ja potentiaalinjakoliittimistä? Seuraavassa on tuote-esitteemme ja laatuesitteemme.