cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20181123Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-69584Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 18 A | 0.2 - 2.5 |
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40060011Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 18 A | 0.2 - 2.5 |