cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20151204Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 29.9 V | 4 A | ||
Signal | 29.9 V | 4 A |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20151204Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 29.9 V | 6 A | ||
Signal | 29.9 V | 4 A |
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40050612Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 32 V | 6 A | ||
Signal | 32 V | 4 A |