Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ICS25-F67V-7035 - Connection plate
1287409

DIN rail housing, ICS filler, with vents, width: 25 mm, height: 7.25 mm, depth: 67.3 mm, color: light gray (similar RAL 7035)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Flexible use, thanks to the modular system and unique modularity in the connection technology
Standardized connections such as RJ45, USB, D-SUB and antenna sockets as components that can be integrated
Optimal space utilization, as well as adaptability of design, colors, and printing
Customized processing for any customer-specific connection technology
Easy and fast push-in mounting of assembled printed-circuit boards, thanks to stable guide rails