Kiinnitysmateriaalit kytkentäkaappiasennukseen

Kokoonpanomateriaali

Tarjoamme kattavan tuoteohjelman kytkentäkaapin kokoonpanomateriaaleja. Sopivilla asennustarvikkeilla kiinnität sähköliitokset ja komponentit turvallisesti ja aikaa säästäen. Yhdistämällä kokoonpanomateriaaleja voit hyödyntää kytkentäkaapissa käytettävissä olevan tilan optimaalisesti.

Go to Product Detail Page for item 5022795
APK 1 - Cover
APK 1 - Cover
5022795

Hinged cover profile, permits hinged covering of terminal strips when used with cover holder APK-TU and holding profile APK-HP; snaps into the holding profile APK-HP, dimensions: 95 x 50 mm

Edut

  • DIN-kiskojen tilaa säästävä ja vaivaton asennus
  • Riviliittimien helppo kiinnitys erilaisten päätypuristinversioiden ansiosta
  • Nollajohtimen varma liitäntä nollajohtimen kokoojankiskojen ja erilaisten pidikkeiden ansiosta
  • Kaapeleiden helppo niputus ja kiinnitys erilaisilla nippusideversioilla

Uudet tuotteet

RailFIX-asennusadapteri DIN-kiskon alla

RailFIX

DIN-kiskojen tehokas asennus

RailFIX helpottaa kalustettujen DIN-kiskojen asennusta. Ruuvaa ensin sovittimet asennuslevyyn. Sen jälkeen liitinkisko työnnetään kiinnityskoukkuihin, käännetään kiinnitysasentoon ja kiinnitetään kiinnitysruuvilla. Nyt DIN-kisko on kiinnitetty tiukasti asennuslevyyn.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Yhteensopiva DIN-kiskojen kanssa, joissa on vakioreikäkuvio 15 mm x 6,2 mm
  • Soveltuu Phoenix Contactin NS 35/7,5 ja teräksisiin NS 35/15 -DIN-kiskoihin
  • Erittäin vakaa sinkkivalettujen komponenttien ansiosta
  • Tärinänkestävä liitäntä kytkentäkaapin kuljetusta varten
  • Suojavirtojen onnistunut siirto vähäisten siirtovastusten ansiosta

Edut

  • Kytkentäkaappiasennuksen kokonaisprosessin tehokkuus paranee
  • Täysin kalustettujen liitinkiskojen nopea ja helppo asennus
  • Yksittäisiä DIN-kiskon osia ei tarvitse purkaa
  • Siltoja tai merkintämateriaalia ei tarvitse jälkiasentaa
  • Asennusaukot tavallisella ruuvimeisselillä kiinnittämistä varten

DIN-kiskot

DIN-kisko NS 35
DIN-kisko G-profiililla
DIN-kisko C-profiililla
DIN-kiskoleikkuri PPS STANDARD M ja erilaisia DIN-kiskoja
DIN-kisko NS 35

Nämä DIN-profiililla varustetut DIN-kiskot ovat yleisimpiä versioita. Niitä on saatavana kahdessa koossa NS 15 ja NS 35. NS 35 -DIN-kiskon kanssa voit valita myös 7,5 mm:n ja 15 mm:n korkeuden välillä. Versiosta riippuen DIN-kiskoja on saatavana eri materiaaleista. Näitä ovat pinnoittamaton tai sinkitty teräs sekä kupari- tai alumiinikiskot. Lisäksi kaikkia versioita, olivatpa ne NS 15 tai NS 35, on saatavana joko rei'ityksellä tai ilman. Pitkittäisreiät mahdollistavat kalustettujen DIN-kiskojen helpon asennuksen. NS 15 -DIN-kiskojen vakiopitkittäisreikien väli on 20 mm reiän keskeltä toisen reiän keskelle. Itse pitkittäisreikä on 12,2 mm pitkä säteet mukaan luettuina
ja 4,2 mm leveä. NS 35 -DIN-kiskojen vakiopitkittäisreikien väli on 25 mm reiän keskeltä toisen reiän keskelle. Itse pitkittäisreikä on säteet mukaan lukien 15 mm pitkä ja 6,2 mm leveä.

DIN-kisko G-profiililla

G-DIN-kiskoja on saatavana vain koossa NS 32. DIN-kiskoja on saatavana rei'itettyinä ja rei'ittämättöminä versioina, mutta vain rei'ittämättömässä versiossa on valittavissa eri materiaaleja. Rei'ittämätön versio on saatavana myös päällystämättömästä kuparista valmistettuna.

DIN-kisko C-profiililla

C-profiilisia DIN-kiskoja käytetään nykyään vain harvoin. Tästä syystä DIN-kiskovalikoimassa on nyt vain yksi versio. Tämä versio on sinkitystä teräksestä valmistettu NS 30 -DIN-kisko, jossa on pitkittäisreikä.

DIN-kiskoleikkuri PPS STANDARD M ja erilaisia DIN-kiskoja

DIN-kiskoleikkureilla voit katkaista DIN-kiskot tarkasti, ilman lastuja ja ilman jälkityöstöä. Ohjaimet nopeuttavat ja helpottavat DIN-kiskojen asettamista leikkuriin.

Profiili- ja kiskoleikkurit

RailFIX-sarjan DIN-kiskosovittimet

RailFIX-sarjan DIN-kiskosovittimet
DIN-kiskon asentaminen RailFIX-asennusadaptereilla
Täysin varustettu DIN-kisko kelluu asennettujen RailFIX-sovittimien yläpuolella
RailFIX-sarjan DIN-kiskosovittimet

RailFIX-DIN-kiskosovittimet mahdollistavat täysin varustettujen liitinkiskojen helpon ja tehokkaan kokoonpanon. Liitinkiskojen kiinnitystä varten ei kalustuksen yhteydessä tarvitse jättää vapaata tilaa riviliittimien väliin. Tämä takaa tilaa säästävän ja nopean asennuksen, koska aikaa vievää yksittäisten liittimien ja lisätarvikkeiden jälkiasennusta ei tarvita. Lisäksi täysin varustetun DIN-kiskon kiinnittämiseen tarvitaan vain yksi ruuvi DIN-kiskon päähän.

Yksityiskohtaiset tiedot
DIN-kiskon asentaminen RailFIX-asennusadaptereilla

Liitinkiskon asennuksen valmistelua varten RailFIX-sovittimet kiinnitetään ensin asennuslevyyn. Tämän jälkeen DIN-kisko pujotetaan käsin kiinni salpalukitukseen ja työnnetään kiinnityskoukkujen alle. DIN-kisko nostetaan sitten tavallisella ruuvimeisselillä adaptereiden alle merkintään asti. Lopuksi DIN-kisko on vain kiinnitettävä M5-lieriökantaruuvilla, jotta se ei pääse liukumaan sivuttain.

Video
Täysin varustettu DIN-kisko kelluu asennettujen RailFIX-sovittimien yläpuolella

Liitinkiskojen asennus ja kiinnitys voi olla työlästä ja aikaa vievää. RailFIX-sovittimet kuitenkin tehostavat tätä prosessia huomattavasti. RailFIX-asennusadaptereiden todellinen etu ei ole ainoastaan asennuksen nopeus vaan ennen kaikkea liitinkiskon kokoonpanon yksinkertaistaminen. RailFIX-järjestelmän ansiosta tämä voidaan tehdä samanaikaisesti sovittimen asennuksen kanssa, mikä hajauttaa koko prosessin ja minimoi pitkät kulkumatkat ja odotusajat. Valmiiksi koottuja DIN-kiskoja voi myös ostaa kätevästi ulkopuolisilta toimittajilta.

Lisätietoja tehokkaasta asennuksesta ja johdotuksesta
Päätypuristimet lukitusasennukseen

Päätypuristimet lukitusasennukseen

Päätypuristimet

Päätypuristimien tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia päätypuristimia DIN-, C-tyypin ja G-tyypin kiskoille. Yleisiin DIN-kiskoihin on ruuvattavien päätypuristimien lisäksi saatavana myös kiinni napsautettavia päätypuristimia. Nämä päätypuristimet voidaan napsauttaa DIN-kiskoon ilman työkaluja tai muita kiinnitystoimenpiteitä. Kiinnityksen yhteydessä päätypuristimet leikkautuvat DIN-kiskon metalliin ja kiinnittyvät siihen erityisen lujasti. Lisäksi kiinni napsautettavat päätypuristimet eivät vaadi huoltoa. Päätypuristimet voidaan ruuvattavien päätypuristimien tapaan irrottaa vain ruuvimeisselillä. Näin vältetään irtoaminen vahingossa.

Nollajohtimen kokoojakiskot

Nollajohtimen kokoojakiskot

Nollajohtimen kokoojakiskot ja pidikkeet

Nollajohtimien helppoa asennusta varten valikoimassa on kolmen tyyppisiä nollajohtimen kokoojakiskoja. Niiden koot ovat 6 x 6 mm ja 3 x 10 mm. Nollajohtimien kokoojakiskojen asennusta varten on olemassa erilaisia pidikkeitä. Suurin valikoima on 3 x 10 mm:n versioille. Valittavina ovat sovittimet DIN-kiskoon kiinnittämistä tai suoraa asennusta varten. DIN-kiskoon asennettavia NLS-sovittimia on saatavana eri malleina. Niillä voidaan säätää NLS:n etäisyyttä DIN-kiskoon sekä kiskon korkeutta.

Tuote-esite
Kytkentäkaapin lisävarusteet

Tutustu kytkentäkaapin lisävarusteiden tuotevalikoimaan tuote-esitteessä. Lisätarvikkeet takaavat suojan ja järjestyksen kytkentäkaapissa ja sen ympärillä. Lisäksi pistorasiat ja huoltoliitännät tukevat helppoa ylläpitoa, huoltoa ja diagnostiikkaa.

Lataa esite
Kytkentäkaappi, jossa on erilaisia kytkentäkaapin lisävarusteita