Signal light, 24 V DC, IALA white, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface, safe diagnostics
Signaalijärjestelmät vesiväyliä varten
Erityisesti merenkulkukäyttöön kehitetyt vesiväylien merkinantojärjestelmät soveltuvat kovaan ulkokäyttöön suluissa, silloilla ja satamissa. Himmennettävissä signaaligeneraattoreissa suuri valon- ja värinvoimakkuus IALA- ja CIE-standardien mukaisesti. Hyödy lisäksi 200S-versioiden turvallisesta diagnostiikasta IEC 61508 -standardin mukaan. Kaikki signaaligeneraattorit voidaan integroida automaatioratkaisuihin viestintäprotokollan avulla.
Signal light, 24 V DC, IALA green, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Signal light, 24 V DC, IALA white, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Signal light, 24 V DC, IALA yellow, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Signal light, 24 V DC, IALA white, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Signal light, 24 V DC, IALA red, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Signal light, 24 V DC, IALA yellow, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface, safe diagnostics
Signal light, 24 V DC, IALA red, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface, safe diagnostics
Signal light, 24 V DC, IALA red, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Signal light, 24 V DC, IALA green, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface
Edut yhdellä silmäyksellä Signaalivalot merenkulkukäyttöön
- Turvatoiminto IEC 61508 -turvastandardin (tyypin 200S turvasignaalivalot) mukaan
- Verkkoyhteys vakioprotokollien kautta nopeuttaa diagnostiikkaa ja varmistaa pitkäaikaisen tietoturvallisuuden
- Esiasennetut ohjelmistotoiminnot signalointitehtäviä varten takaavat turvallisen käyttöönoton ja helpon kunnossapidon
- Säästeliäs LED-tekniikka ja lujatekoinen alumiinikotelo varmistavat pitkäikäisyyden
200-luokan signaalivalot sisävesilaivaliikenteeseen
Sisävesiliikenteen LED-signaalivalot on suunniteltu käytettäviksi valosignaali- ja sulkuporttijärjestelmissä. Itsenäisten valvontatoimintojen käytöllä taataan merkinantolaitteiden hyvä käytettävyys.
Signaalivalojen erityinen etu on integroitu kenttäväylätietoliikenne. Modulaarisen ohjauslaitteen avulla voidaan säätää esimerkiksi LED-valojen voimakkuutta tai määrittää toiminta yhteyden keskeytyessä. PROFINET-verkon kautta valot voidaan liittää sulkuportin ohjauspaikkaan, ja lisäksi käyttäjä pääsee käsiksi lukuisiin diagnostiikka- ja tilatietoihin.
Signaalivalojen valvontatehtäviin käytetään vain teollisuusstandardeja vastaavia komponentteja. Hyödy lisäksi 200S-versioiden turvallisesta diagnostiikasta IEC 61508 -standardin mukaan.
300-luokan signaalivalot meriliikenteeseen
Suurien merisulkuporttien kohdalla merkinantojärjestelmien käytettävyydellä on suuri prioriteetti. Meriliikenteen signaalivaloissa on huomioitu nämä asiakkaan vaatimukset johdonmukaisesti toteutetulla redundanssilla sekä jännitelähteen että tietoliikenneväylän kohdalla.
Erityisen lujatekoiset ja merivettä kestävät kotelot sekä pitävä liitäntätekniikka soveltuvat käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.
Teollisuuden tietoliikenneväylän kautta voidaan lukea kaikki hälytys- ja tilailmoitukset aikaleimoilla varustettuina ja siirtää ne ohjausjärjestelmiin sekä tietokantaan. Tätä varten ovat käytettävissä teollisuuden tietoliikennestandardit, jotka mahdollistavat integroivien automaatioratkaisujen helpon muodostamisen.
Referenssit
Niederfinowin venehissi
Turvalliset signaalit venehississä Niederfinow ottaa käyttöön energiatehokkaan signaalijärjestelmän
Niederfinowin venehissi rakennettiin Oder-Havelin kanavaan aikoinaan sulkuportaiden tilalle, ja hissin nostokorkeus on 36 metriä. Uudistettu hissi varustettiin Phoenix Contactin LED-pohjaisella signaalijärjestelmällä ihmisten ja laivojen turvallisuuden varmistamiseksi.
Ohjaus- ja automaatioratkaisu on EU:n laajuisen konedirektiivin mukainen, takaa korkean energiatehokkuuden ja mahdollistaa nykyaikaisten huolto- ja kunnossapitokonseptien käyttöönoton.
Kiel-Holtenaun sulku
Signalointivalot viestintään Luotettavat signaalit Kielin kanavalla
Noin 100 kilometrin pituinen Kielin kanava on yksi maailman eniten liikennöidyistä laivaliikenteelle tarkoitetuista keinotekoisista vesiväylistä. Kiel-Holtenaun sulku kompensoi kahden meren välisen korkeuseron.
Uudistustöiden yhteydessä sulkujärjestelmä varustettiin Phoenix Contactin uudella signaalijärjestelmällä, joka helpottaa huoltoa ja säästää energiaa.