HC-STA-B24-HHFS-1STM32-EL/...
-
Housing
1373223
Sleeve housing B24, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, 1x M32, height: 76 mm, cable gland: none, with choice of powder coating color
Tuotetiedot
General | powder-coated and color version of item 1412757 HC-STA-B24-HHFS-1STM32-EL-AL |
General | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Product type | Housing with locking latch |
Housing type | Sleeve housing |
Application | Standard |
Design | B24 |
Type of locking | for single locking latch |
No. of cable outlets | 1 |
Type of the screw connection | 1x M32 |
Cable outlet | lateral |
Dimensional drawing |
|
Width | 44 mm |
Height | 76 mm |
Length | 120 mm |
Color | black (RAL 9005) |
Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
Housing surface material | uncoated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP67 | |
Enclosure rating (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Impact strength | IK08 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
Tuotenumero | 1373223 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
Tuoteavain | AF7APB |
Tuotekoodi | AF7APB |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 291,5 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 291,5 g |
Tullitariffinumero | 85389099 |
Alkuperämaa | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Cable gland 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Cable gland 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastic label 0830085
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Protective cover 1346550
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastic label 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Protective hose screw connection 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Protective hose screw connection 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Protective hose screw connection 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Protective hose screw connection 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Protective hose screw connection 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Protective hose screw connection 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Protective hose screw connection 3241063
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa