Paneeli-PC:t

Paneeli-PC:t

Hyödynnä skaalattavien ja nykyaikaisten paneeli-PC:iden edut tietojen keruuseen, käsittelyyn, mittaamiseen, ohjaukseen ja visualisointiin. Kosketuspaneeli-PC:t ovat jokaisen visualisointiratkaisun käyntikortti. Kaikki teollisuuskäyttöön tarkoitetut paneeli-PC:t, jotka ovat saatavana sisäänrakennettuna tai tukivarsiversiona ja IP65- tai IP69k-kotelointiluokan mukaisina, tekevät vaikutuksen kestävyydellään, suorituskyvyllään ja uusimmalla kosketustekniikallaan.

Paneeli-PC:iden edut

  • Sopivat kaikkiin järjestelmiin, joiden näytön koot ovat 7"...21"
  • Uusimman sukupolven kapasitiiviset kosketusnäytöt, jotka tunnistavat kosketuspisteet tarkasti teollisuuskäytössä: tuki märille ja kosteille ympäristöille ja käsinekäytölle
  • Käyttöä vastaava prosessiteho: suorituskykyiset ja energiatehokkaat uusimman sukupolven Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- tai Core™ i -prosessorit
  • Erittäin käyttövarma järjestelmä teollisuuskäyttöön sopivan rakenteen ansiosta, jossa ei ole tuuletinta eikä liikkuvia osia
  • Joustavasti laajennettavissa lisävarusteena saatavilla laajennuskorteilla, kuten Ethernet-lisäporteilla
  • Laitteiston turvaoptio TPM 2.0:n avulla

Valueline: Uuden sukupolven teollisuus-PC:t

Uudet tuotteet

Rugged-WP-6000-sarja
VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa
Kompaktit paneeli-PC:t, joissa on uusinta prosessoritekniikkaa

Kestävät web-paneelit

Vaativiin ympäristöihin

Uusi Rugged-WP-6000-sarja tarjoaa lujatekoiset web-paneelit vaativiin ympäristöihin. Laajennetun lämpötila-alueen, korkean iskunkestävyyden ja auringonvalon lukemiskyvyn ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti kestävyyttä vaativiin ulkokäyttösovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Laajennettu lämpötila-alue (-30 ...+65 °C)
  • Hyvä iskunkestävyys (40 g) ja tärinänkestävyys (5 g)
  • UV- ja IR-suojauksella varustetut auringonvaloa lukevat näytöt
  • Nopeasti reagoivat kosketusnäytöt 7–15,6"
  • Integroitu liikeanturi ja ympäristön valoanturi

Edut

  • Kestävä laitteisto vaativiin ympäristöihin 3 mm paksun lasin, suuremman jäähdytyslevyn ja vahvemman kotelon ansiosta
  • Avoin ja käyttökelpoinen missä tahansa kolmannen osapuolen järjestelmässä
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä, ja sopii käytettäväksi kosteissa ympäristöissä
  • Ihanteellinen mihin tahansa HTML5- tai selainpohjaiseen visualisointiin

Litteät kosketusnäytöt

Teollisuuteen

VL3 FPM -näytöt ovat litteitä näyttöjä ja laajentavat VL3:n paneeli-PC-valikoimaa. Näissä näytöissä yhdistyvät VL3 PPC- ja xP 6000 -HMI:iden ulkoasu, kosketusominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet, ja ne sisältävät BL FPM -sarjan näyttöjä laajemmat liitäntämahdollisuudet.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Paljon näyttökokoja
  • Sama ulkonäkö kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -HMI-paneeleissa ja VL3-paneeli-PC:issä
  • Joustava asennus kytkentäkaapilla tai ilman
  • Laajennetut liitettävyysvaihtoehdot

Edut

  • Sama ulkonäkö ja mitat kuin TP 6000/WP 6000 HMI:illä ja VL3-paneeli-PC:illä
  • Parannetut liitäntävaihtoehdot, kuten kaksi USB-lähtöä ja valittavissa joko VGA-, DP- tai HDMI-signaali
  • Voidaan käyttää käsineet kädessä ja soveltuu kosteisiin ympäristövaatimuksiin

Kompaktit paneeli-PC:t

Nykyaikaisen prosessoriteknologian käyttö

VL3 PPCS on VL3-paneeli-PC-tuotevalikoiman laajennus. Niissä yhdistyvät xP 6000 -käyttöliittymien ulkoasu, tuntuma ja mekaaniset ominaisuudet sekä VL3 UPC:n teknologia, kompaktit Box-PC:t, joissa on Intel x6000 -prosessorit ja alan johtavat laajennusvaihtoehdot.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • x6000-sarjan sukupolven Atom®-prosessorit (Elkhart Lake) saatavina pitkällä aikavälillä
  • Kuusi kiinteää ja yksi konfiguroitava tuote
  • Joustavat laajennusvaihtoehdot toiselle COM-portille, langattomalle lähiverkolle, Ethernet-laajennukselle ja langattomalle 4G/LTE-verkkoyhteydelle
  • Valmius Windows 11:lle

Edut

  • Nykyaikainen laitteistoalusta, joka on skaalautuva suorituskyvyn ja tallennustilan suhteen
  • Skaalautuva, huippuluokan Elkhart Lake -prosessoriteknologia, joka tarjoaa optimaalisen järjestelmän suorituskyvyn kompaktissa paketissa
  • Sama tuntuma ja samat mekaaniset ominaisuudet kuin xP 6000 -käyttöliittymillä
  • Parhaat liitettävyysvaihtoehdot, jotka mahdollistavat kommunikoinnin eri verkkojen ja oheislaitteiden välillä samanaikaisesti

Lisätietoja
HMI:t ja teollisuus-PC:t yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten teknisiä tai muita tietoja HMI- ja teollisuus-PC-tuotevalikoimasta on e-julkaisussa.

Lataa e-julkaisu
Mies työskentelee HMI-laitteiden ja teollisuus-PC:iden kanssa