CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
upper level | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
lower level | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |