DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TCSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 14ME0912cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 12 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 12 V | 15 A | ||