Elektroniikkakoteloiden lisätarvikkeet

Elektroniikkakoteloiden lisätarvikkeet ja HMI-komponentit

UTA-DIN-kiskosovitinta käytetään laitteiden, kuten teholähteiden tai anturi-/toimilaiteyksiköiden, kiinnittämiseen DIN-kiskoihin. Korroosiosuojatulla metallisovittimella on pitkä käyttöikä, ja se pysyy tukevasti paikallaan myös äärikuormituksissa. DIN-kiskosovittimet ovat kytkentäkaapin ammattimaisen laiteintegroinnin luotettava perusta.

Go to Product Detail Page for item 1474238
HS LC-D3,2SP-7 - Fiber optic
HS LC-D3,2SP-7 - Fiber optic
1474238

Single light guide, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 7 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)

Go to Product Detail Page for item 1474365
HS LC-D5PL-45 - Fiber optic
HS LC-D5PL-45 - Fiber optic
1474365

Single light guide, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 45 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)

Edut

  • Varusta ja täydennä elektroniikkakoteloasi optimaalisesti
  • Räätälöidyt järjestelmäratkaisut – muun muassa erilaisia väri- ja kokovaihtoehtoja
  • Näyttöjen ja kalvonäppäimistöjen yhdistely on mahdollista
Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikan uutuudet

Laiteliitäntätekniikan uutuudet

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Monipuolisilla lisätarvikkeilla hyvä toiminnallisuus

Elektroniikkakoteloiden lisätarvikkeet
Räätälöidyt kalvonäppäimistöt
Helposti integroitavat erikokokoiset ja -väriset kalvonäppäimistöt
Räätälöidyt kalvonäppäimistöt
Sopivat kotelot
Helppo asennus nimenomaan kalvonäppäimistöille ja näytöille sovitettujen koteloiden avulla
Sopivat kotelot
Suurikontrastiset näytöt
Suurikontrastiset TFT-näytöt ja lisäkiinnitystarvikkeet elektroniikkakoteloihin asentamista varten
Suurikontrastiset näytöt
Riittävän pituiset foliokaapelit
Varma ja vaivaton asennus sopivan pituisilla foliokaapeleilla
Riittävän pituiset foliokaapelit
Sovitettava akkukotelo
Sovitettavat akkukotelot tuovat lisää joustavuutta sähköverkosta riippumattomalle energiansyötölle
Sovitettava akkukotelo
Asennuskiskosovittimet

Asennuskiskosovittimet

Asennuskiskosovittimet

Asennuskiskosovittimet ovat oikea ratkaisu, kun laitteita halutaan asentaa asennuskiskolle turvallisesti ilman standardoitua kiinnitysjalkaa, muuntajia tai kookkaita elementtejä.

  • Sinkkipainevaletut asennuskiskosovittimet
  • Laitteiden sijoitus on asennusreikien ansiosta erittäin joustavaa
  • Tilan säästö täsmälleen sopivilla adaptereilla eri rakenneleveyksissä ja pituuksissa
Näytöt

Näytöt

Näytöt

Elektroniikkakotelojen näytöt mahdollistavat käytännölliset näyttöratkaisut kuvaruudun läpimitan ollessa 2,4–15 tuumaa. Näytöt sopivat sekä siirrettäviin että kiinteisiin elektroniikkakoteloihin.

  • Selkeäkontrastiset LCD- ja TFT-värinäytöt
  • Helppo ja aikaa säästävä integrointi elektroniikkakoteloihin
  • Voidaan käyttää -20...70 °C:n lämpötiloissa
  • Kosketusnäytöt tilauksesta
  • Näytön kannatinta on saatavilla erivärisinä versioina
Kalvonäppäimistöt

Kalvonäppäimistöt

Kalvonäppäimistöt

Elektroniikkakoteloissa on yhä useammin kalvonäppäimistöt. Tuotevalikoimamme on helppo integroida Phoenix Contactin elektroniikkakoteloihin.

  • Helppo ja aikaa säästävä integrointi elektroniikkakoteloihin
  • Erilaiset koot ja värit tekevät koteloista yksilöllisiä
  • Asiakaskohtaiset suunnitelmat tilauksesta
Valojohtimet

Valojohtimet

Valojohtimet

Lisää tilaa olennaiselle: valojohtimien avulla ektroniikkakotelon tilanäytöt on mahdollista toteuttaa tilaa säästäen.

  • Yksinkertaiset, optiset tila- ja diagnostiikkanäytöt
  • Vaakasuorat ja pystysuorat versiot pyöreille ja suorakulmaisille tilanäytöille
  • Puristusnastat helpottavat piirikorttiasennusta
  • Erittäin joustava 1–40-kertaisten näyttöratkaisujen ansiosta
  • Valojohdinten ansiosta valodiodeille ei tarvita lisää piirikortteja
E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.