KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Membrane keypad
1215683

Membrane keypad for ICS25x100, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 5-position connection lug, pitch: 1.0 mm, transparent window for 0.96″ TFT display

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Housing system for visualization and operation in the control cabinet
Customization of membrane keypad via configurator
Coordinated housings, keypads, and displays
Positioning of the display using the configurator