UCS-yleiskoteloissa on kaksi täysin samanlaista kotelonpuolikasta ja irrotettavat sivuseinämät. Eri versioina ja eri väreissä saatavana olevat kulmaosat toimivat kotelonpuolikkaiden yhdistäjinä ja sivuseinämien ohjaimina. Niitä on helppo työstää, ja ne ovat saatavina kahdessa eri kotelokoossa. Koteloiden tilavuutta voidaan lisätä sovittimilla ja sopivilla sivuseinämillä.
UCS-yleiskotelot sulautetuille järjestelmille
UCS-sarjan yleiskotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin ja yhden piirilevyn tietokoneisiin. IP40-kotelot suojaavat vakiomallisia sekä räätälöityjä piirikortteja luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Irrotettavat sivuseinämät mahdollistavat minkä tahansa liitäntätekniikan integroinnin ja korkeudeltaan yksilölliset modulaariset koteloratkaisut.
Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä
Edut
- Moduulijärjestelmä mukautuu käyttötarkoitukseen ja helpottaa varastointia
- Integroitu tai joustava piirikorttikiinnitys erilaisiin elektroniikkaratkaisuihin
- Räätälöidyt liitännät monipuolisiin elektroniikkaratkaisuihin sekä valinnaiset passiiviset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi optimaalista lämmön jäähdytystä varten
- Kattava lisätarvikevalikoima lisää muokattavuutta ja joustavuutta laitekehityksessä
- Keskenään yhteensopivat komponentit vähentävät logistiikan tarvetta
Sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettujen yleiskoteloiden konfiguraattori
UCS-koteloiden konfigurointi moduulijärjestelmän avulla. Erilaiset kotelokoot ja laaja valikoima kiinnitys- ja kokoonpanovaihtoehtoja sekä lisätarvikkeet takaavat älykkäät ratkaisut sulautettujen järjestelmien sovelluksiin. Integroidut jäähdytyslevyt mahdollistavat tehokkaat ja termisesti vaativat sovellukset. Voit myös hyödyntää online-lämpösimulointia lämpöanalyysia varten konfiguroinnin jälkeen.
Parhaat innovaatiot ja sovellukset
Lämpö ulos. Teho sisään Optimoitu jäähdytys UCS-elektroniikkakoteloille
Maksimoi laitteidesi tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasetteluilla UCS-elektroniikkakoteloissa: konfiguroinnista kattaviin lämpösimulointeihin ja toteutukseen – ihanteellinen pienikokoisten ja korkean suorituskyvyn sulautettujen järjestelmien sovelluksiin.
Näytöillä ja näppäimistöillä varustetut UCS-sarjan elektroniikkakotelot
UCS-sarjan yleiskotelot ovat saatavina myös esiasennetuilla kosketusnäytöillä ja kalvonäppäimistöillä varustettuina. Ne voidaan kummatkin suunnitella konfiguraattorilla. Lisäarvo: lisävarusteet, jotka on sovitettu optimaalisesti valitsemaasi koteloon sopivaksi, sekä aikaa säästävä asennus.
Universaali kotelokonsepti IoT-yhdyskäytävälle
Mukautettava kotelo IoT-sovelluksiin: MyOmega Systems GmbH etsi joustavaa kotelokonseptia, jossa kotelon osat olisivat modulaarisesti yhdistettävissä. Sellainen löytyi Phoenix Contactilta: UCS-elektroniikkakotelo toimii suojavaippana "d3"-IoT-yhdyskäytävälle.
UCS-sarjan sulautettujen järjestelmien kotelot yhdellä silmäyksellä
Monipuolinen käyttö DIN-kiskossa ja kytkentäkaapissa
Tutustu UCS-kotelojärjestelmän monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin – niin DIN-kiskossa kuin kytkentäkaapissa. Moduulijärjestelmän ansiosta UCS-sarjan kotelot voidaan sovittaa yksilöllisesti haluttuun sovellukseen. Kotelot suojaavat täydellisesti vakiomallisia piirikortteja. Joustavan piirikorttikiinnityksen avulla samaan koteloon voidaan asentaa useita piirikortteja.
Lisäarvot yksityiskohtaisesti
UCS-kotelosarjaan on mahdollista kiinnittää erilaisia sopivan kokoluokan piirikortteja. Liimatyynyjen avulla UCS-kotelossa voidaan käyttää lähestulkoon mitä tahansa piirikorttia, luonnollisesti myös itse suunniteltua. Tätä joustavuutta voidaan hyödyntää myös usean piirikortin kiinnittämiseen. Saatavana ovat asennussyvyydet 47 mm ja 67 mm.
Kotelot ovat monikäyttöisiä kattavien lisävarusteiden ansiosta: kytkentäkaapin ulkopuolella, pöydällä, pystyasennossa, vaaka-asennossa, seinällä tai VESA-sovittimessa. Käyttö kytkentäkaapissa on mahdollista DIN-kiskosovittimen avulla 125 mm:n tai 145 mm:n sivupituuksilla.
Polykarbonaatista PC (UL V0) valmistetut IP40-kotelot on suunniteltu -40...+100 °C:n lämpötiloille. Niitä on saatavana tukijaloilla varustettuina kaikkiin 47 mm:n versioihin sekä väreissä vaaleanharmaa (RAL 7035) tai musta (RAL 9005).
Käytännössä yhä enemmän käytetään interaktiivisesti ohjattavia laitteita. UCS-elektroniikkakotelo sopii siihen erinomaisesti: esivalmisteltuna sarjana Raspberry Pi -komponenttien asentamiseen, integroidulla 2,4 tuuman kosketusnäytöllä varustettuna versiona tai täysin omien toivomustesi mukaisena. Jos tarvitset näytön tai kalvonäppäimistön sijoittelua eri tavalla – kotelosarja on valmis siihen.
Älykkäät, yhden piirikortin tietokoneeseen perustuvat laitteet tai sulautetut piirikortit vaativat koteloita, jotka vastaavat niiden vaatimuksia. Passiiviset liitäntäkomponentit, kuten laite- ja kenttäpistoliittimet tai BTB-pistoliittimet, määrittävät laitteen toiminnallisuuden. UCS-kotelot voidaan sovittaa joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin sopiviksi, sillä irrotettavat sivuseinämät sopivat erinomaisesti liitäntöjen integrointiin.
Integroidut jäähdytyslevyt ja lämmönlevittimet auttavat hallitsemaan lämpöongelmia. Ne voidaan räätälöidä yksilöllisesti ratkaisusi mukaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta myös monimutkaiset sovellukset voidaan integroida lämmönpoistokonseptiin. Lisäksi sivupaneelin jäähdytyselementti tarjoaa optimaalisen liitännän pystysuorille tehokomponenteille.
Usein kysytyt kysymykset valinnaisista passiivisista jäähdytyslevyistä
Jäähdytyslevyjä on tällä hetkellä saatavana kotelosarjoihin ICS (Industrial Case System, DIN-kiskoihin) ja UCS (Universal Case System, ulkokäyttöön).
Optimaalinen lämpöliitäntä saavutetaan mukauttamalla jäähdytyslevy. Tämä tehdään yleensä jyrsimällä jäähdytyslevy.
Maksimilämpötila vaikuttaa erityisen paljon laitteen luotettavuuteen ja käyttöikään. Vikataajuus kaksinkertaistuu lämpötilan noustessa 10 °C:lla.
Pienet ja tehokkaat komponentit, suuret tiedonsiirtonopeudet, pöly ja kotelon riittämätön ilmanvaihto ovat syitä suureen lämpötilaeroon ympäristöön nähden.
Jotta lämpötilaero ympäristöön nähden ei ylittyisi, diagrammien kuvaajat antavat tietoa siitä tehosta, jonka kotelon komponentit saavat luovuttaa. Suoran kaltevuus kuvaa järjestelmän lämmönjohtavuutta. Esitetyt tapaukset eroavat toisistaan yhtäältä koko pinnan lämmityksen ja 20 mm x 20 mm:n kokoisen hotspot-pisteen lämmityksen osalta sekä toisaalta koteloon asennetun piirikortin ja koteloimattoman piirikortin osalta.
Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten
Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.