Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot rakennusautomaatioon

BC-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot ovat tulevaisuuden ratkaisu rakennusautomaatiossa. Kytkentäkaapin DIN-kiskokotelot tekevät vaikutuksen nykyaikaisella muotoilullaan, valinnaisilla kosketusnäytöillään ja kalvonäppäimistöillään, monipuolisella piirilevykytkentätekniikallaan ja 8- tai 16-napaisilla väyläliittimillään. Elektroniikkakotelot soveltuvat käytettäviksi sähkökeskuksissa DIN 43880 -standardin mukaisesti tai seinämäasennukseen.

Edut

  • Piirikortin liitäntätekniikan vapaa valinta ja erilaiset leveydet 17,8...161,6 mm tuovat maksimaalista joustavuutta
  • DIN 43880 -standardin mukaiset kotelo- ja asennusmitat sähkökeskuksissa käyttöä varten
  • Sarja- ja rinnakkaismuotoiseen moduulitiedonsiirtoon tarkoitetun 8- tai 16-napaisen HBUS-liittimen ansiosta liitosta ei tarvitse irrottaa moduulin vaihtoa varten
  • Laitesuunnittelun vapaus – piirikortin asennus kolmeen suuntaan sekä valinnaiset passiiviset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi optimaalista jäähdytystä varten
  • Erilaiset kansimallit, integroidut kosketusnäytöt ja valinnaiset, vapaasti suunniteltavat kalvonäppäimistöt mahdollistavat optimaalisen mukauttamisen laitevaatimuksiin
Maksuton näyte
Kokeile BC-sarjan koteloita

Haluatko kokeilla kiinteistöautomaatioon tarkoitettuja BC-sarjan koteloita? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Otathan huomioon, että lähetämme näitä laadukkaita näytteitä vain yritysten yhteyshenkilöille.

Tilaa näytepaketti nyt
BC modular -sarjan kotelo kytkentäkaappisovelluksessa

Uudet tuotteet

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla
Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloon
Push-in-liitännällä varustetut yläosat BC modular -sarjan elektroniikkakoteloihin

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla

Täydellisesti optimoitu maksimitehoa varten

Maksimoi elektroniikkakoteloiden tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasennuksilla: konfiguroinnista ja kattavista lämpösimuloinneista toteutukseen – ihanteellinen korkean suorituskyvyn ja pienikokoisiin sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Materiaali: alumiini
  • Pinta: luonnollisesti eloksoitu
  • Jäähdytyslevyn topologia: Suulakepuristettu profiili (BC) / Lämmönlevitin ja suulakepuristettu profiili (ME-IO)
  • Komponentin enimmäiskorkeus: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Jäähdytyslevyn leveys: 17,8–53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Edut

  • Tehokkaasti sulautetut jäähdytysjärjestelmät joustavasti yhdistettävien jäähdytyslevyjen ja koteloiden ansiosta optimaalista jäähdytystä varten
  • Saumaton integrointi räätälöityjen passiivisten ratkaisujen ansiosta: täydellisesti sovitettu mekaanisesti ja termisesti
  • Kattava palvelu online-konfiguroinnista lämpösimulointeihin ja integrointiin asti
  • Tilaa säästävän jäähdytyksen ansiosta tilantarve on minimaalinen, joten tehotiheys ja tilankäyttö ovat maksimaaliset

Push-in-piirikorttiliittimet

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

Push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana BC 17,8 (1 jakoyksikkö) -kotelolle. FKDSO 1,5- ja FKDSO 2,5 -sarjan piirikorttiliittimillä voit toteuttaa tulevaisuuden sovelluksia rakennusautomaatiossa jopa 16 navalla moduulia kohti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 16 napaa 17,8 mm:n leveydellä (1 jakoyksikkö)
  • Virrat 22 A:iin asti
  • 3- ja 4-napaiset piirikorttiliittimet voidaan yhdistää yhteen yläosaan
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 mm² asti (FKDSO 1,5) ja 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rasteri 3,5 mm (FKDSO 1,5) ja 5 mm (FKDSO 2,5)

Edut

  • Yhteensopiva kotelo- ja liitäntäjärjestelmä nopeuttaa laitteen kehittämistä
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Liitin kohdistuu suorassa kulmassa piirikorttiin – optimaalinen käsiksi pääsy DIN-kiskoon kiinnitetyissä laitteissa
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä

Konfiguroitavat yläosat push-in-liitäntään

Rakennusautomaation elektroniikkakoteloihin

BC modular -sarjan uudet kotelon yläosat tekevät push-in-liitäntätekniikan käytöstä vaivatonta kotelon etuosassa. Konfiguroi yksilöllinen koteloratkaisu, joka on varustettu SPT-THR-sarjojen push-in-piirikorttiliittimillä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • DIN-kiskokotelo sähkökeskuksissa käyttöä varten DIN 43880:n mukaan
  • Leveys: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ja 161,6 mm
  • Väri: vaaleanharmaa (vastaa RAL 7035)
  • Jopa 24 1,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Jopa kahdeksan 2,5 mm²:n napaa kotelon kammiota kohti
  • Valmisteltu KNX-väylän käyttöä varten

Edut

  • SPT-THR-yhteensopivat kotelot nopeuttavat laitekehitystä ja varmistavat elektroniikan optimaalisen suojauksen
  • Yksilöllinen kotelokammiokohtainen konfigurointi rakennusautomaation monipuolisiin käyttökohteisiin
  • Standardin mukaiset kotelo- ja asennusmitat sähkökeskuksissa käytettäviksi
  • Intuitiivinen online-konfiguraattori auttaa löytämään yksilöidyn tuotteen helposti

Rakennusautomaatioon soveltuvien BC-elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

Rakennusautomaatioon soveltuvien elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

Tarvitsetko elektroniikkalaitteita edistyksellisiin rakennusautomaation sovelluksiin? – Voit koota oman räätälöidyn BC-koteloratkaisun konfiguraattorin avulla. Koteloja on saatavana DIN 43880 -standardin mukaisina, 35,6–161,6 mm leveinä malleina. Voit myös hyödyntää monipuolista piirikorttien liitäntätekniikkaa. Käyttölaitteet, kuten kosketusnäytöt ja näppäimistöt, sekä väyläliittimet lisäävät joustavuutta.

Parhaat innovaatiot


Jäähdytyslevyt ja lämpösimuloinnit elektroniikkakoteloille

Lämpö ulos. Teho sisään. Optimoitu jäähdytys BC-elektroniikkakoteloille

Maksimoi laitteidesi tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasetteluilla BC-elektroniikkakoteloissa: konfiguroinnista ja kattavista lämpösimuloinneista toteutukseen – ihanteellinen ratkaisu rakennusautomaation sähkökeskuksiin ja kytkentäkaappeihin.

Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

Henkilö ja erilaisia BC modular -kotelosarjan osia

Push-in-liitäntätekniikka rakennusautomaation koteloihin

BC modular -sarjan DIN-kiskokoteloiden avulla push-in-liitäntätekniikan käyttäminen on vaivatonta kotelon etupuolella. Jokainen kotelon kammio voidaan konfiguroida yksilöllisesti, jotta kaikkiin laitevaatimuksiin voidaan reagoida maksimaalisella joustavuudella – sovitettuna esimerkiksi push-in-liitäntöihin SPT-THR 1,5- ja SPT-THR 2,5 -sarjojen piirikorttiliittimillä tai kolmella esimääritetyllä liitäntäsyvyydellä. Näin voidaan yhdistää optimaalisesti tilaa elektroniikalle ja liitäntätekniikalle. Kosketusnäytöllä tai kalvonäppäimistöllä varustetut kotelon kannet sekä 8- ja 16-napainen väyläliitin täydentävät rakennusautomaation kotelotuotevalikoimaamme.

BC-sarjan kotelot rakennusautomaatioon yhdellä silmäyksellä


Interaktiivinen kuvakartta: Moduuli, jossa on BC modular -sarjan elektroniikkakoteloita
Väyläliitin
8- ja 16-napaiset väyläliittimet huolehtivat tehokkaasta moduulienvälisestä tietoliikenteestä.
Väyläliitin
Standardoidut kotelomitat
BC-sarjan kotelot vastaavat standardin DIN EN 43880 vaatimuksia.
Standardoidut kotelomitat
Näytöillä ja kalvonäppäimistöillä varustetut kotelon kannet
Integroiduilla näytöillä ja valinnaisilla kalvonäppäimistöillä varustetut koteloiden kannet nykyaikaisiin näyttö- ja käyttöratkaisuihin
Näytöillä ja kalvonäppäimistöillä varustetut kotelon kannet
Suuri valikoima sopivia piirikorttiliitäntöjä
Hyödynnä laitekehityksessä suurta sopivien piirikorttiliitäntöjen valikoimaamme.
Suuri valikoima sopivia piirikorttiliitäntöjä
Eri leveydet
Koteloita on saatavana eri leveyksillä 17,8...161,6 mm.
Eri leveydet
Konfiguroitava asennustila
Asennustila on konfiguroitavissa. Siten voit sovittaa sen liitäntätekniikkaan.
Konfiguroitava asennustila
Jäähdytyslevyt
Passiiviset jäähdytyslevyt, mukaan lukien lämpösimulointi, luotettavaan jäähdytykseen.
Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Jäähdytyslevyt
3D-näkymä

Modulaarinen BC-kotelo 360°:n näkymässä

Rakennusautomaation sovelluksiin tarkoitettu modulaarinen BC-sarja tekee vaikutuksen erilaisista päätylevyistä, kosketusnäytöistä tai vapaasti muotoiltavista kalvonäppäimistöistä koostuvalla runsaalla valikoimallaan. Vakuutu itse näiden DIN-kiskokoteloiden monipuolisuudesta oheisessa 3D-näkymässä.

BC modular -sarjan kotelot kiinteistöautomaatioon

Toiminnot, kuten kosketusnäytöt, kalvonäppäimistöt, väyläliittimet ja push-in-liitäntätekniikka tekevät BC modular -sarjan koteloista ihanteellisia kiinteistöautomaatiossa käytettäviksi. Online-konfiguraattori ja erinomaiset palvelumme helpottavat lisäksi koteloratkaisun yksilöllistä suunnittelua.

Lisäarvot yksityiskohtaisesti Älykäs push-in-liitäntätekniikalla varustettu rakenne

BC modular -sarjan kotelon yksittäiset osat
Kaksi henkilöä konfiguroimassa BC-koteloa
BC modular -sarjan kotelot push-in-liitännällä johdinasennuksessa
Elektroniikalla varustettu piirikortti THR-juotoksessa
BC modular -sarjan kotelon yksittäiset osat

Yhteensopiva kotelo- ja liitäntäjärjestelmä nopeuttaa laitteen kehittämistä

BC modular -elektroniikkakotelot ovat ensisijainen valinta kiinteistöautomaatioon. Laitekehittäjänä säästät arvokasta aikaa, sillä konfiguroitavien yläosien malli on sovitettu jo täydellisesti SPT-THR-sarjan push-in-piirikorttiliittimiin. Sisäänrakennetulla kosketusnäytöllä ja kalvonäppäimistöllä varustetut kotelon kannet voidaan toteuttaa myös näyttö- ja käyttöratkaisuina ilman suurta vaivannäköä.

Kaksi henkilöä konfiguroimassa BC-koteloa

Yksilöllinen online-konfigurointi monipuolisiin rakennusautomaation sovelluksiin

BC modular -sarjan elektroniikkakotelot ovat yhtä monipuolisia kuin rakennusautomaation sovellukset. Jokainen kotelon kammio on konfiguroitavissa yksilöllisesti. Lisäksi kalvonäppäimistöt voidaan mukauttaa joustavasti online-konfiguraattorin avulla. Valitse muoto, väri ja painatus vapaasti haluamallasi tavalla.

BC modular -sarjan kotelot push-in-liitännällä johdinasennuksessa

Push-in-piirikorttiliittimet vaivattomaan käyttöön etupuolelta ja ajansäästö asennuksessa

BC-sarjan modulaariset kotelot eivät tarjoa ainoastaan älykkäitä ominaisuuksia laitekehittäjille. Ne vakuuttavat myös asentajat. Etupuolen push-in-liitäntä mahdollistaa vaivattoman kaapeloinnin ilman työkaluja ja varmistaa pitkäikäisen ja tärinää kestävän kytkennän. Tämä helpottaa asentajien työtä ja auttaa välttämään johdotusvirheitä.

Elektroniikalla varustettu piirikortti THR-juotoksessa

Liitäntätekniikka automatisoituun piirikorttiasennukseen

Kiinteistöjen tiedonsiirron elektroniikkakoteloissa käytetään SPT-THR-sarjojen piirikorttiliittimiä. Ne soveltuvat sekä aaltojuotos- että THR-prosesseihin. THR-juotosmenetelmässä mekaanisesti kestävät juotosliitokset yhdistyvät pinta-asennuksen tehokkaasti automatisoitavaan valmistukseen. Näin saavutetaan optimaalinen laatu ja samalla erinomainen prosessin tehokkuus.

Usein kysytyt kysymykset valinnaisista passiivisista jäähdytyslevyistä

Asiakaskohtainen jäähdytyslevy ICS-sarjan elektroniikkakoteloon
ICS 50 -elektroniikkakotelon ja jäähdytyslevyn räjäytyskuva
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa
Diagrammi elektroniikkakotelosta ICS50-B122X98-V-V-7035
Asiakaskohtainen jäähdytyslevy ICS-sarjan elektroniikkakoteloon

Jäähdytyslevyjä on tällä hetkellä saatavana kotelosarjoihin ICS (Industrial Case System, DIN-kiskoihin) ja UCS (Universal Case System, ulkokäyttöön).

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
ICS 50 -elektroniikkakotelon ja jäähdytyslevyn räjäytyskuva

Optimaalinen lämpöliitäntä saavutetaan mukauttamalla jäähdytyslevy. Tämä tehdään yleensä jyrsimällä jäähdytyslevy.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa

Maksimilämpötila vaikuttaa erityisen paljon laitteen luotettavuuteen ja käyttöikään. Vikataajuus kaksinkertaistuu lämpötilan noustessa 10 °C:lla.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa

Pienet ja tehokkaat komponentit, suuret tiedonsiirtonopeudet, pöly ja kotelon riittämätön ilmanvaihto ovat syitä suureen lämpötilaeroon ympäristöön nähden.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Diagrammi elektroniikkakotelosta ICS50-B122X98-V-V-7035

Jotta lämpötilaero ympäristöön nähden ei ylittyisi, diagrammien kuvaajat antavat tietoa siitä tehosta, jonka kotelon komponentit saavat luovuttaa. Suoran kaltevuus kuvaa järjestelmän lämmönjohtavuutta. Esitetyt tapaukset eroavat toisistaan yhtäältä koko pinnan lämmityksen ja 20 mm x 20 mm:n kokoisen hotspot-pisteen lämmityksen osalta sekä toisaalta koteloon asennetun piirikortin ja koteloimattoman piirikortin osalta.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä

BC-sarjan elektroniikkakoteloiden asennusohjeet

Modulaarinen rakenne tekee BC-kotelon asennuksesta nopeaa ja helppoa. Integroitavissa on suuri valikoima piirikorttiliitäntätekniikkaa ja koteloiden kansia. Pohjana toimii standardinmukainen kotelon alaosa.

Esimerkkisovellukset


BC modular -elektroniikkakotelo sovelluksessa
Räjäytyskuva BC-sarjan kotelosta Raspberry Pi -tietokoneelle
Elektroniikkakotelot USB-HDMI-sovelluksella
BC modular -elektroniikkakotelo sovelluksessa

Phoenix Contactin BC-kotelojärjestelmää käytetään energiakontrollerin toiminnallisena pakkauksena. Laite ohjaa, verkottaa ja valvoo sen avulla sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia. Väyläliittimellä on tärkeä tehtävä energiakontrollerin modulaarisessa kotelokonseptissa.

Katso lisätietoa tästä sovelluksesta
Räjäytyskuva BC-sarjan kotelosta Raspberry Pi -tietokoneelle

RPI-BC-sarjojen elektroniikkakotelot soveltuvat Raspberry Pi -tietokoneiden integroimiseen. RPI-BC -kotelot ovat DIN 43880 -standardin mukaisia, ja ne voidaan kiinnittää DIN-kiskoon tai suoraan seinämään. Valinnaiset liitännät mahdollistavat yhden piirikortin tietokoneen toimintojen yksinkertaisen laajentamisen.

Elektroniikkakotelot USB-HDMI-sovelluksella

Erilaisilla liitännöillä varustettu ohjaus: laitteiden käyttöönotto on helppoa huoltoliitäntöjen, kuten USB:n ja HDMI:n avulla.

BC-sarja: ihanteellinen kotelojärjestelmä älykkäisiin rakennuksiin

Jaa tehoa ja dataa 8- tai 16-napaisen väyläliittimen kautta. Enemmän liitäntöjä ja elektroniikkaa hyödyntämällä konfiguroitavaa liitäntätilaa joustavasti. Piirikorttien sijoittelua voidaan vaihdella niin, että saadaan parhaiten tilaa elektroniikalle.

Tulevaisuuden rakennusautomaatio BC-sarjan koteloilla

Monipuolisilla liitäntätekniikoilla varustetut elektroniikkakotelot
Piirikorttiliitäntätekniikalla varustetut kotelot
BC-elektroniikkakotelon erilaiset kansimallit
Laiteliitäntä väyläliittimillä
Optiset signaalinäytöt
Monipuolisilla liitäntätekniikoilla varustetut elektroniikkakotelot

Innovatiivinen, modulaarinen yläosa on uusi määritelmä joustavuudelle: päätä itse, mihin kohtiin ja kuinka paljon tarvitset asennustilaa. Näin voit suunnitella kotelon yläosan käyttötarkoituksen mukaan. Kotelo mukautuu muotoilutoiveisiin. Eri liitäntätekniikoiden räätälöity integrointi toimii ongelmitta. DIN 43880 -standardin mukainen kotelogeometria sopii ihanteellisesti sähkökeskusten laiterakennukseen.

Piirikorttiliitäntätekniikalla varustetut kotelot

BC-sarjan tekee monipuoliseksi ennen kaikkea piirikortin liitäntätekniikan vapaa valinta. Tätä varten kalustettavissa koteloissa on erilaisia liitäntätiloja:

  • BC...U11 pienellä liitäntätilalla piirikorttiliitännöille: soveltuu hyvin COMBICON compact -tuoteperheen liitäntätekniikkaan

  • BC...U22 liitäntätilalla piirikorttiliitännöille: perinteisille liitäntätekniikoille tai dataliittimille

BC-elektroniikkakotelon erilaiset kansimallit

Monipuolisuus BC-sarjan ydinajatuksena ilmenee myös kannen muotoilussa. Riippumatta laitteelle asetetuista vaatimuksista kansia on saatavana läpinäkyvinä tai harmaina, ja ne voidaan lisäksi sinetöidä. Kansi voidaan avata käsin, ja takana sijaitsevaa muovilevyä voidaan käyttää näyttöjen tai käyttöelementtien integroimiseen.

Laiteliitäntä väyläliittimillä

Liitä moduulit nopeasti ja helposti. Väyläliitin on avain älykkääseen laitesuunnitelmaan:

  • Data ja energia voidaan siirtää sarjaliikenteenä tai rinnakkain (4 x teho, 2 x sarja, 10 x rinnakkain)

  • Helppo moduuliasennus, liitäntää ei tarvitse irrottaa moduulia vaihdettaessa, lyhyempi johdotusaika

  • 16 kullattua kosketinta varmistavat hyvän johtavuuden

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina, ja ne on sovitettu niihin optimaalisesti. Lisäksi valojohtimet kestävät sähköstaattisia purkauksia.

Puristusnastat helpottavat asentamista piirikortille. Tilauksesta huoltopalvelumme voi työstää elektroniikkakotelon halutulla tavalla.

Tuotesuunnittelusetit ja yhdisteltävyys muiden sarjojen kanssa


Tuotesuunnittelusetti
RPI-BC-tuotesuunnittelusetti Raspberry Pi -tietokoneelle
Kotelo Raspberry Pi -tietokoneen integrointiin
Tuotesuunnittelusetti

Suunnittele prototyypit ja esisarjatuotteet nopeasti käyttämällä tuotesuunnittelusettejämme. Moduulit sisältävät kokonaisia koteloratkaisuja, joihin on integroitu liitäntätekniikka ja sopivat kytkentälevyt. Erityisillä väyläliittimillä voidaan toteuttaa kokonaisia laitejärjestelmiä.

Kokoa tuotesuunnittelusetti kaupassa ja aloita laitteen kehittäminen heti.

RPI-BC-tuotesuunnittelusetti Raspberry Pi -tietokoneelle

RPI-BC-DIN-kiskokotelot on tarkoitettu erityisesti Raspberry Pi -tietokoneiden kiinnitykseen. Ne voidaan yhdistää myös HBUS-väyläliittimiin ja SC-sarjan tuotesuunnittelusetteihin. Koteloon voidaan sijoittaa Raspberry Pi -kortin lisäksi myös muita piirikortteja. Näin voidaan integroida lisää komponentteja ja kytkentöjä.

  • Leveys: 107,6 mm
  • Soveltuu Raspberry Pi -malleille A+, B+, B2
  • Mahdollisia ovat seinämäasennus ja kiskoasennus.

Kotelo Raspberry Pi -tietokoneen integrointiin

BC-sarja soveltuu erinomaisesti myös Raspberry Pi -pienoistietokoneiden integroimiseen. RPI-BC-sarjan DIN-kiskokotelot on tarkoitettu Raspberry Pi -tietokoneiden kiinnitykseen, ja niissä tulevat esiin BC-sarjan vahvuudet ja edut myös näille sovelluksille.

Raspberry Pi -sovellusten elektroniikkakotelot
E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.