IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-61292| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | - 2.5 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TABV
Hyväksyntätunnus: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40037618| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||