CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
Component connector, specifically for holding the SKN 2,5 diode, nom. voltage: 400 V, nominal current: 1.25 A, connection method: Plug-in connection, depth: 37.5 mm, width: 12.3 mm, height: 41.2 mm, number of positions: 1, color: gray, mounting type: Pluggable (slot)
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||