DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TEAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||