Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A
DC/DC-muuntimet
DC/DC-muuntimet varmistavat vakaan tasajännitteen. Jännitemuuntajien avulla voit välttää häiriöiden esiintymisen sovelluksissasi. Ne vahvistavat jännitettä ja varmistavat tasajännitteen toimittamisen vakaasti myös pitkissä johtimissa. DC/DC-muuntimia käyttämällä voit muuttaa jännitetasoa tai luoda itsenäisiä tehonsyöttösaarekkeita galvaanisen erotuksen avulla.
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 48 V DC / 5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 48 V DC, output: 24 V DC / 5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 48 V DC - 110 V DC, output: 24 V DC / 2.5 A
Primary-switched TRIO POWER DC/DC converter with Push-in connection for DIN rail mounting, input: 1,500 V DC, output: 24 V DC / 8 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 24 V DC - 48 V DC, output: 48 V DC / 2 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A
Please use the following item in new systems: 1066708.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 48 - 60 V DC, output: 24 V DC/1 A
Primary-switched QUINT DC/DC converter with wide range input for DIN rail mounting with SFB (Selective Fuse Breaking) technology, input: 60-72 V DC, output 24 V DC / 10 A
Edut
- Staattinen boost -tehoreservi mahdollistaa helpon järjestelmälaajennuksen jopa 125 %:n jatkuvalla teholla ja dynaaminen boost taas raskaiden kuormien käynnistämisen jopa 200 %:n teholla jopa 5 sekunnin ajan
- Suuri hyötysuhde, pitkä käyttöikä, pieni tehohäviö ja vähäinen lämpeneminen
- Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittiset toimintatilat jopa ennen vikojen ilmaantumista
- Push-in- tai ruuviliitäntä vapaasti valittavissa
- Ex- ja IECEx-hyväksyntä mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
- QUINT DC/DC -muuntimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää
QUINT DC/DC -muunnin DIN-kiskossa
QUINT DC/DC -muuntimet > 100 W Tehoa SFB-tekniikalla
QUINT-tuoteperheen DC/DC-muuntimet maksimoivat sovelluksesi käytettävyyden. SFB-tekniikka, ennakoiva toiminnan valvonta, pitkä käyttöikä ja IECEx-hyväksyntä lisäävät turvallisuutta ja luotettavuutta. Ensimmäisen kerran tasajännitemuuntimien ilmoitusrajat ja ominaiskäyrät voidaan säätää yksilöllisesti. Lisäksi liitäntätekniikka on vapaasti valittavissa.
QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot > 100 W
Jännitetasot: DC/DC-muunnin > 100 W
QUINT-tuoteperheen DC/DC-muuntimet soveltuvat suurille, jopa 20 A:n virroille. Suuren tulojännitealueen ansiosta tasajännitemuuntimet kattavat kaikki yleiset tulo- ja lähtöjännitteet 480 W:n teholuokkaan asti.
QUINT DC/DC -muuntimet muuntavat 12 V DC:n, 24 V DC:n tai 48 V DC:n nimellistulojännitteet 12...56 V DC:n lähtöjännitteiksi.
Ilmoitettujen jännitetasojen lisäksi laajalla tuloalueella varustettujen QUINT DC/DC -muuntimien tulojännitealue on 42...96 V DC tai 67...154 V DC. Ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi rautatiesovelluksiin tai energiantuotantoon.
QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W
QUINT DC/DC -muuntimet < 100 W Tehokas ja tilaa säästävä
QUINT DC/DC -muuntimia on saatavana myös enintään 100 W:n tehoalueella. Näillä erityisen tehokkailla ja tilaa säästävillä muuntimilla on hyvä hyötysuhde, ennakoiva toiminnan valvonta sekä staattinen ja dynaaminen boost. Lisäksi voit valita push-in- tai ruuviliitännän.
QUINT DC/DC -muuntimien jännitetasot < 100 W
Jännitetasot: DC/DC-muunnin < 100 W
Nämä QUINT-tuoteperheen tilaa säästävät laitteet tarjoavat parasta toiminnallisuutta 30 W:n tehoalueelta alkaen ja kattavat lisäksi ensimmäisen kerran 60 W:n tehoalueen.
QUINT DC/DC -muuntimet muuntavat 12 V DC:n, 24 V DC:n, 48 V DC:n tai 110 V DC:n nimellistulojännitteet 5...56 V DC:n lähtöjännitteiksi.
Vain 89 mm syvä kotelo mahdollistaa asennuksen mataliin kytkentäkaappeihin ja DNV-GL-hyväksyntä käytön merenkulkuympäristössä.
Suojalakatut DC/DC-muuntimet
Suojalakatut QUINT DC/DC -muuntimet Plus-versio vaativiin ympäristöolosuhteisiin
DC/DC-muuntimen plus-malli, jossa on integroitu irtikytkentä-MOSFET 1+1- ja n+1-redundanssille, jakaa kuorman symmetrisesti ja parantaa järjestelmäkäytettävyyttä. Se täyttää lisäksi toiminnallisen turvallisuuden (SIL 2) mukaiset vaatimukset. Yhdessä redundanssimoduulin QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ kanssa käytettynä täyttyvät SIL 3 -tason vaatimukset.
Suojalakkauksen sekä standardien IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 ja IEC 60079-15 mukaisten ATEX- ja IECEx- hyväksyntöjen ansiosta sitä voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla (Zone 2).
Uuden plus-version täydentää lämpötila-alue -40 °C...+70 °C, joka mahdollistaa käytön äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Piirikortin suojalakkaus (CO tarkoittaa "coated", pinnoitettu) suojaa pölyltä, syövyttäviltä kaasuilta ja myös 100 %:n ilmankosteudelta. Sen ansiosta vältetään myös korroosiosta johtuvien ryömintävirtojen ja sähkökemiallisen migraation aiheuttamat toimintahäiriöt.
TRIO-sarjan 1500 V DC:n DC/DC-muuntimet
TRIO-sarjan 1 500 V:n DC/DC-muuntimet Hajautettuun tehonsyöttöön aurinkopaneelijärjestelmissä
TRIO-tuoteperheen 1 500 V DC:n DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa laitteisiin luotettavasti suoraan kentältä myös ilman pienjänniteverkkoa. Muuntimet soveltuvat erinomaisesti aurinkopaneelijärjestelmiin ja voimansiirtotekniikkaan.
Aurinkopaneelijärjestelmissä invertteri voidaan käynnistää TRIO DC/DC -muuntimen avulla myös ilman syöttöverkkoa. Lisäksi sitä voidaan käyttää aurinkopaneelipiirin valvonnan suoraan ja välittömästi tapahtuvaan tehonsyöttöön aurinkopaneelien liitäntäkoteloissa.
Voimansiirtotekniikan sovelluksissa laite tuottaa 24 V:n jännitettä myös suoraan koneessa tehon syöttämiseksi laiteohjaukseen.
UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet
UNO-sarjan 1000 V DC:n DC/DC-muuntimet Olemassa olevien aurinkopaneelijärjestelmien modernisointiin
UNO POWER -sarjan DC/DC-muuntimien avulla voit syöttää tehoa kytkentäkaappiin suoraan aurinkopaneelijärjestelmästä. Kun kytket muuntimen suoraan 1 000 V DC:n piirijännitteisiin, tehonsyöttö liitäntäkoteloon tapahtuu suoraan aurinkopaneelimoduulista. Tämä säästää asennuskustannuksia ja lisää järjestelmän tehokkuutta. DC/DC-muuntimen UL-1741-sertifiointi helpottaa lisäksi kokonaisjärjestelmän hyväksyntää. Kehittyneemmässä järjestelmässä signaalikaapelointi voidaan korvata langattomalla yhteydellä.
Jopa 1 000 V DC:n jännitealueensa ansiosta UNO DC/DC -muuntimet sopivat erinomaisesti myös olemassa olevan aurinkopaneelijärjestelmän modernisointiin tai laajentamiseen.