Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

DC/AC-invertteri DIN-kiskoon

DC/AC-invertterit

QUINT POWER -tuoteperheen uusi DC/AC-invertteri muuntaa tasavirran vaihtovirraksi. Tämän kompaktin jännitemuuntajan myötä tuomme ensi kerran käyttöön ratkaisun vaihtovirran tuottamiseen DC-sovelluksissa.

Edut

  • Voidaan käyttää kaikkialla maailmassa, koska lähtövaihtojännite valitaan manuaalisesti signaaliliittimen kautta
  • Puhdas sinikäyrä lähdössä
  • USB-liitäntä esim. teollisuus-PC:iden liittämiseen
  • Kytkettävissä rinnakkain erilaisille sovelluksille
  • Kompakti rakenne säästää tilaa

Rinnakkainkytkentä synkronoidun lähdön avulla

Invertteri tarjoaa mahdollisuuden kytkeä kaksi laitetta rinnakkain. Siten voit lisätä ensinnäkin järjestelmiesi käyttövarmuutta syöttökatkosten sattuessa (redundanssi) tai voit hyödyntää mahdollisuutta tehon lisäämiseen. Invertteriä käyttämällä voidaan kaksinkertaistaa lähtöteho.
Vaihesiirto synkronoidaan molemmissa käyttötavoissa molempien DC/AC-inverttereiden välisen tiedonsiirron avulla.

Rinnakkainkytkentä QUINT-sarjan DC/AC-invertterit

Rinnakkainkytkentä QUINT-sarjan DC/AC-invertterit

3-vaiheinen verkko käyttölaitesovellusta varten

3-vaiheinen verkko toteutetaan kytkemällä kolme invertteriä rinnakkain. Nämä kolme DC/AC-invertteriä voivat kommunikoida keskenään ja synkronoida siten reaaliajassa 120 asteen vaihesiirron. Näin voidaan käyttää myös kolmivaiheisia laitteita.

3-vaiheinen verkko QUINT-sarjan DC/AC-invertterillä

3-vaiheinen verkko QUINT-sarjan DC/AC-invertterillä